Education Technology

Como Entrar e Sair do Modo de Exame, passo a passo

Família de calculadoras TI-84 Plus

Em Modo de Exame, os programas e aplicações das calculadoras da família TI-84 Plus serão bloqueados (não apagados) e a memória será limpa.

O Modo de Exame assegura que os dados, programas, aplicações e imagens guardados na calculadora não estão acessíveis durante o exame.

Como colocar as calculadoras em Modo de Exame:

De acordo com comunicação do Júri Nacional de Exames, esta funcionalidade só pode ser ativada quando o aluno já se encontre sentado na sala onde vai realizar o exame, antes do início da prova, e na presença do professor coadjuvante que terá de verificar se o aluno realizou corretamente todos os procedimentos.

A funcionalidade modo de exame fica assinalada, de forma muito visível para os professores coadjuvantes, através de um led ou através de indicações no ecrã da calculadora.

  1. Assegure-se que a calculadora está
    desligada [2nd] [off].

  2. Pressione em simultâneo [] [] e [on].

  3. Ao largar as teclas o ecrã de opções
    de REINICIAR aparece.

As restantes opções devem ser escolhidas:
STAT DIAGNOSTICS: ON
Disable log BASE: NO
Disable Σ (: NO
pois estas funcionalidades são aceites em exame.

4. Pressione OK [Zoom] para confirmar as suas seleções.

5. Quando o ecrã REINICIAR CONCLUÍDO aparece, pressine qualquer tecla para continuar.

» A calculadora está agora em Modo de Exame.

Nota: As definições de modo podem ser alteradas a qualquer momento, enquanto em modo de exame.

Como sair do Modo de Exame:

  1. Conecte a calculadora a outra calculadora da família TI-84 Plus.

  2. Na calculadora em Modo de Exame: Pressione [2nd] [link] para ir para ir para o ecrã ENVIAR RECEBER ENVIAR.
    Pressione [] para escolher RECEBER e pressione [ENTER]. A calculadora irá mostrar A AGUARDAR...

3. Na outra calculadora: Pressione [2nd] [link] para ir para o ecrã ENVIAR RECEBER ENVIAR.
Selecione 4: LISTA
Pressione [ENTER] para selecionar L1.
Pressione [] para selecionar TRANSMITIR.
Pressione [ENTER].

4. Na calculadora em Modo de Exame:
Selecione 2: SUBSTITUIR.
Pressione [ENTER].


Aparecerá EFETUADO nos dois ecrãs; As
calcudoras têm agora acesso a todos os
programas, aplicações, variáveis ou imagens
que estavam guardadas antes do exame.