Education Technology

Exames Nacionais
do Ensino Secundário

Exames Nacionais de Matemática, Física e Química A

De acordo com o ofício circular da Direção Geral de Educação do ano letivo 2023-2024, nos exames finais nacionais das disciplinas de:

  • Matemática A - prova 635
  • Matemática B - prova 725
  • MACS – prova 835
  • Física e Química A- prova 715

os alunos deverão ser portadores de calculadoras gráficas com a funcionalidade modo de exame.
Pode consultar a lista exemplificativa de calculadoras autorizadas também aqui.

O modo de exame bloqueia temporária ou definitivamente o acesso aos dados pessoais guardados na memória da calculadora e deve ser ativada pelo aluno durante o exame final da disciplina.

As calculadoras gráficas TI-84 Plus, TI-84 Plus Silver Edition, TI-84 Plus C Silver Edition, TI-84 Plus CE-T, TI-84 Plus CE-T Python Edition, TI-Nspire™ TouchPad, TI-Nspire™ CX e TI-Nspire™ CX II-T possuem esta funcionalidade.

Se os alunos possuírem uma calculadora gráfica TI-82 STATS, esta pode também ser usada nos exames.

Esclareça as suas dúvidas consultando a lista de Perguntas Frequentes da DGE aqui.

Entrar e Sair do Modo de Exame, passo a passo

Família TI-Nspire™ CX

Instruções passo a passo para ativar e desativar o Modo de Exame.

Família TI-84 Plus

Instruções passo a passo para ativar e desativar o Modo de Exame.


Perguntas frequentes

Posso sair do modo de exame se as duas calculadoras estiverem em modo de exame?

Sim, é possível sair do modo de exame mesmo se as duas calculadoras estiverem em modo de exame. O procedimento pode ser realizado entre quaisquer duas calculadoras da família TI-84 Plus ou entre duas calculadoras da família TI-Nspire™.

Que modelo de calculadora gráfica devo utilizar para desativar o modo de exame da minha calculadora?

Se possuir uma calculadora da família TI 84 Plus, poderá utilizar um dos modelos: TI-84 Plus, TI-84 Plus Color Silver Edition, TI 84 Plus Silver Edition, TI-84 Plus CE-T ou TI-84 Plus CE-T Python Edition para desativar o modo de exame da sua calculadora.

Caso possua uma unidade portátil da família TI-Nspire™ , poderá utilizar um dos modelos: TI-Nspire™ Touchpad, TI-Nspire™ CX, TI-Nspire™ CX CAS, TI-Nspire™  CX II-T ou TI-Nspire™  CX II-T CAS para desativar o modo de exame.

Devemos necessariamente conectar a calculadora a um computador para sair do modo de exame?

Não, a conexão ao software de computador (TI-Nspire™ ou TI-Connect) não é obrigatória para retirar o modo de exame de uma calculadora. O procedimento pode ser realizado trocando arquivos entre duas calculadoras da mesma família, conectadas entre si pelo cabo mini USB fornecido.

Que tipo de ficheiros posso enviar para a calculadora de forma a sair do modo de exame?

Pode enviar todos os tipos de ficheiros da calculadora, como por exemplo uma lista, uma imagem, um programa, uma matriz ou uma aplicação.

A ativação do modo de exame “limpa” os programas da calculadora?
Em Modo de Exame, os documentos e programas presentes nas calculadoras da família TI-Nspire™ e da família de calculadoras TI-84 Plus serão bloqueados (não apagados). O modo de exame assegura que os dados, programas, aplicações e imagens guardados na calculadora estão inacessíveis durante o exame.
Posso atualizar o sistema operativo da minha calculadora?

Sim, as atualizações dos sistemas operativos (SO) do TI-Nspire CX e da TI-84 Plus CE-T estão disponíveis gratuitamente em:

TI-Nspire™ CX

TI-84 Plus CE-T

E se o aluno apresentar uma calculadora já em modo de exame no dia do teste?

É importante garantir que o modo de exame apenas é ativado no momento do teste.
Se a calculadora já se encontrar em modo de exame ao chegar à sala de aula, é possível repetir o procedimento para colocar a calculadora no modo de exame. Os programas serão então bloqueados novamente.

Como verifico se a calculadora já está em modo de exame ?
Nas calculadoras TI-Nspire™ CX II-T, TI-Nspire™ CX, TI-Nspire™ Touchpad, TI-84 Plus CE-T Python Edition e TI-84 Plus CE-T, pode ver um LED a piscar no topo da calculadora (note que a cor do LED pode variar). Nas calculadoras gráficas TI-84 Plus, TI-84 Plus SE e TI-84 Plus C SE pode ver no ecrã a indicação do modo de exame.

Apoio ao Cliente

Se tiver dúvidas ou questões sobre este tema, por favor contacte-nos.