Education Technology

TI-Innovator™ Hub com
TI LaunchPad™ Board

A solução em sala de aula que transforma a curiosidade em conhecimento. 

Onde comprar

Inspire as futuras gerações de inovadores e inventores.

O TI-Innovator™ Hub é a peça central do sistema TI-Innovator™, um kit para projetos que expande a funcionalidade das calculadoras gráficas Texas Instruments (TI), tornando a programação e projetos de engenharia acessíveis aos alunos na sala de aula.

 

Os prémios anuais Comenius EduMedia são atribuidos pela Sociedade para Pedagogia, Informação e Multimédia (Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien e.V. - organização sem fins lucrativos) a recursos educativos TIC.

TI-Innovator™ Hub

Compatível com as calculadoras gráficas TI e pronto a utilizar, o TI-Innovator™ Hub permite que os alunos aprendam a programação e design básicos, usem essas capacidades para programar e relacionem conceitos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM).

Funcionalidade alargada

O TI-Innovator™ Hub é compatível com a calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T e unidade portátil e software TI-Nspire™ CX.

Programe em Python com a tecnologia TI-Nspire™ CX ou com a TI-84 CE-T Python Edition e o TI-Innovator ™ Hub. Disponivel no regresso às aulas 2020.

TI-84 CE-T Python Edition

Tecnologia TI-Nspire™ CX

Programar. Projetar. Construir.

Peça aos alunos que façam perguntas que incentivem à exploração e compreensão conceptual na programação básica, projetos de engenharia, matemática e ciência.

10 minutos de programação com o TI-Innovator™ Hub

Introduza os alunos à base da programação e ajude-os a construir a sua compreensão de conceitos de matemática e lógica de programação, utilizando a tecnologia TI-84 Plus CE-T ou TI-Nspire CX para controlar o TI-Innovator™ Hub.

Saber mais

A Ciência através de projetos de Engenharia

Crie oportunidades para que os alunos integrem os princípios de projetos de engenharia em atividades que os incentivem a construir, desenhar e testar projetos que explorem ciências com a tecnologia TI-Nspire™ CX

Saber mais

Percurso para os Projetos STEM

Oriente os alunos no seu percurso de construção dos próprios projetos STEM, com atividades que os desafiam a conhecer conceitos científicos que sustentam o desenvolvimento de capacidades de engenharia. Para utilização com a tecnologia TI-84 Plus CE-T ou TI-Nspire™ CX.

Saber mais

Crie. Experimente.

Integre a programação e projetos de engenharia em aulas de matemática e ciência cativantes com o TI-Innovator™ Hub e tecnologia gráfica TI.

Experiência prática

A tecnologia TI LaunchPad™ - usada por engenheiros no terreno - está integrada no TI-Innovator™ Hub, permitindo que os alunos tenham desde logo acesso a aplicações profissionais.

Preparado para plug-and-play

O TI-Innovator™ Hub está preparado para ligar, de forma imediata, à tecnologia TI-84 Plus CE-T e TI-Nspire™ CX.

STEM em movimento

Desafie os alunos a resolver problemas construindo projetos com o TI-Innovator™ Hub e o veículo robótico programável TI-Innovator™ Rover.

Oportunidades ilimitadas

Várias portas de entrada e saída alargam a capacidade do TI-Innovator™ Hub para motivar os alunos a imaginar, desenhar, construir e testar soluções criativas.

Interagir com o mundo real

Os alunos podem escrever código para programar soluções que atuam no LED vermelho-verde-azul, LED vermelho isolado, sensor de intensidade de luminosidade e coluna integrada no TI-Innovator™ Hub.

Construído para a sala de aula

O TI-Innovator™ Hub é apresentado numa caixa resistente preparada para a sua sala de aula.

Expanda a exploração STEM com os packs do TI-Innovator™

Os packs do TI-Innovator™ oferecem os componentes para expandir as capacidades do TI-Innovator™ Hub.

TI-Innovator™ Pack de placas de ensaio 

Este pack contém resistências, condensadores, LED e outros componentes para a exploração de princípios eletrónicos.

Saiba mais

TI-Innovator™ Pack  Módulo I/O

Este pack contém um servomotor, motor de vibração, sensor de luz e módulos de LED branca.

Saiba mais

Módulo de sensor ultrassónico

Este módulo mede a distância do módulo em centímetros, para utilização em projetos de programação e STEM.

Saiba mais

TI-Innovator™ Rover

O Rover é um veículo robótico programável de duas rodas que funciona com o TI-Innovator™ Hub.

Saiba mais

Algoritmia, Programação e Robótica com a
TI-Nspire™ CX II-T

Um livro que pretende ajudar a desmistificar o raciocínio computacional e a algoritmia utilizando as calculadoras gráficas TI-Nspire™ CX ou
TI-Nspire™ CX II-T, conectadas a diversos periféricos, como o
TI-Innovator™ Hub, o TI-Innovator™ Rover, o TI-SensorLink. Desenvolvido em parceria com a FCA-Editora de Informática do Grupo Lidel.

Especificações

Hardware

  • Caixa resistente
  • Três portas de entrada
  • Três portas de saída
  • Adaptador de placa de ensaio com 20 pinos definidos
  • Porta I²C 
  • Porta Mini-USB (porta DATA para ligação a uma calculadora gráfica TI ou computador com o software TI-Nspire™ CX)
  • Porta Micro-USB (porta POWER para ligar a uma fonte de alimentação externa)
  • Alimentado por uma placa MSP-EXP432P401-ET TI LaunchPad™

Componentes integrados

  • LED vermelho
  • LED vermelho, verde e azul (RGB)
  • Sensor de intensidade de luz
  • Coluna

Compatibilidade

  • Calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T
  • Unidade portátil TI-Nspire™ CX II-T
  • Unidade portátil TI-Nspire™ CX II-T CAS
  • Unidade portátil TI-Nspire™ CX
  • Unidade portátil TI-Nspire™ CX CAS
  • Software Aluno TI-Nspire™ CX
  • Software Aluno TI-Nspire™ CX CAS
  • Software Professor TI-Nspire™ CXPremium

Linguagens de programação compatíveis

  • TI Basic (com a calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T ou tecnologia TI-Nspire™ CX)
  • Lua (com a tecnologia TI-Nspire™ CX)

Acessórios

  • Pack módulo I/O
    • Sensor de Luz com cabo removível
    • LED com cabo removível
    • Motor de vibração com cabo removível
    • Servomotor com cabo anexo
  • Módulo de sensor ultrassónico
  • Pack placas de ensaio
    • Contém uma placa de ensaio e vários componentes para explorar, como LED, resistências, termístores, medidores de potência, apresentação de segmento, pequeno motor de corrente contínua e mais.
  • Bateria externa para TI-Innovator™ Hub

Requisitos do sistema para Upgrade do Sketch

Requisitos do Sistema para Windows®
  • Windows® 7 SP1, Windows 10
  • Compatível com sistemas operativos de 32 e 64 bits
  • Velocidade do processador: Processador Intel Core i3 ou superior (exceto Intel Atom)
  • RAM: 4 GB
  • Disco rígido: Cerca de 100 MB de espaço livre em disco
  • Resolução de ecrã: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
Requisitos do sistema para Mac®
  • Mac® OS X 10.12, 10.13
  • Processor: Qualquer Mac 2008 ou mais recente
  • RAM: 4 GB
  • Disco rígido: Cerca de 100 MB de espaço livre em disco
  • Resolução de ecrã: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)

Suporte

  • Garantia limitada de três anos
  • Centro de suporte ao cliente (chamada gratuita): 00800 484 22 737
  • Apoio por correio eletrónico: ti-cares@ti.com
  • Atividades para sala de aula disponíveis
  • Programa de Empréstimo – peça calculadoras TI emprestadas para avaliações ou workshops
  • Manuais completos disponíveis

Acessórios

Packs do TI-Innovator™ e módulos oferecem os componentes para expandir as capacidades do TI-Innovator™ Hub.

TI-Innovator™ Rover

O Rover é um veículo robótico programável, com múltiplos sensores incorporados, controlado pelo TI-Innovator Hub e calculadoras gráficas TI compatíveis..

Saiba mais

Módulos plug-and-play

De motores a sensores de parâmetros ambientais a displays LED, estes módulos conectam-se às portas de entrada e saída do TI-Innovator ™ Hub para expandir rápida e facilmente as capacidades do TI-Innovator ™ Hub.

Categorias

LED e Displays

TI-RGB Array

A matriz de LED 8x2 TI-RGB Array contém 16 LEDs individuais programáveis. O pack inclui 1 TI-RGB Array e cabo.

Pack LED

"LED branca: Díodo emissor de luz que emite luz branca. O pack inclui 5 módulos LED e cabos.

Sensores de movimento

Módulo de sensor ultrassónico

Este módulo mede a distância do módulo em centímetros. O pack inclui um módulo ultrassónico e cabo.

Sensores de parâmetros ambientais

Pack sensor de luminosidade

"Este sensor deteta a intensidade de luz do ambiente. O pack inclui 5 sensores de luz e cabos.

Pack módulo humidade

Detects the moisture of soil, to judge if there is dampness around the sensor. Pack includes five moisture sensors and cables.

Pack temperatura

Mede a temperatura ambiente. O pack inclui cinco sensores de temperatura e cabos.

Pack sensor de temperatura e humidade

Sensor that measures relative humidity and the temperature. Pack includes five temperature and humidity (DHT) sensors and cables.

Atuador e motores

Pack servomotor

Servomotor de rotação contínua de 360 graus. O pack inclui 5 servomotores.

Pack motor de vibração

Motor tipo moeda que vibra. O pack inclui motores de vibração e cabos.

Pack bomba de água

Bomba de água submersível. O pack inclui 5 bombas de água e 5 conjuntos de tubos.

Energia e controlo de sinal

Pack módulo MOSFET

Permite controlar projetos de alta potência com o TI-Innovator™ Hub. Tipicamente, é usado para controlar motores DC e bombas. Não pode ser usado com fontes de alimentação de corrente alterna. O pack inclui 5 módulos MOSFET e suporte para 5 pilhas AA.

Outros

Pack sensor Hall

"Sensor que mede o efeito Hall. O pack inclui 5 sensores Hall e cabos.

Pack LEDs e cabos conetores breadboard

Esta coleção de LEDs e cabos permite a exploração de atividades baseadas em LED usando o conector breadboard do TI-Innovator™ Hub. O pack contém:

  • Quarenta (40) cabos breadboard Macho-Fêmea
  • Quarenta (40) cabos breadboard Macho-Macho
  • Quarenta (40) LEDs verdes
  • Quarenta (40) LEDs vermelhos
  • Dez (10) LEDs RGB (vermelho-verde-azul)

TI-Innovator™ Pack de placas de ensaio 

O pack de placas de ensaio do TI-Innovator™ é ideal para utilização na exploração de princípios eletrónicos.

  • Os componentes neste pack ligam ao adaptador da placa de ensaio do TI-Innovator™ Hub
  • Contém os componentes necessários para as atividades de Percurso para os Projetos STEM
  • O pack contém uma placa de ensaio e vários componentes para explorar, como LED, resistências, termístores, interruptores, medidores de potência, apresentação de segmento, pequeno motor de corrente contínua e mais.

Conteúdo:

  • Placa de ensaio
  • Quarenta cabos de ligação direta Macho-Macho para placa de ensaio
  • Dez cabos de ligação direta Macho-Fêmea para placa de ensaio
  • LEDs - cinco (5) verdes, dez (10) vermelhos, dois (2) RGB
  • Resistências - dez (10) de cada de 100 Ohm, 1k Ohm, 10k Ohm, 100K Ohm e 10M Ohm
  • Condensadores variados - 1 de cada de 100 µF, 10 µF, 1 µF
  • Apresentação de sete segmentos
  • Transmissor e recetor de infravermelhos 940 nm
  • Termístor
  • Sensor de temperatura analógico
  • Potenciómetro com botão
  • Pequeno motor de corrente contínua
  • Díodo
  • Sensor de luminosidade
  • Interruptor SPDT deslizante
  • Interruptor DIP de oito posições
  • Pacote SIP de resistência 8 100 Ohm
  • MOSFET de duas potênciasn
  • Suporte de quatro pilhas AA

Adaptador TI-SensorLink™

Este adaptador permite a conexão de quatro sensores Vernier ao Hub TI-Innovator ™. Use os sensores de pH, Temperatura, Força ou Pressão da Vernier nas suas atividades com o TI-Innovator™.

Módulo de sensor ultrassónico

Este módulo mede a distância do módulo em centímetros para utilização em projetos de programação e STEM.

Bateria externa para TI-Innovator™ Hub

Fonte de alimentação opcional quando usa componentes que exigem fonte de alimentação adicional.

Recursos

Links úteis para manter o sistema do TI-Innovator™ atualizado

Sistemas operativos e app

Mantenha a tecnologia TI-84 Plus CE-T, TI-Nspire™ CX e TI-Innovator™ Hub atualizada. 

TI-84 Plus CE-T

TI-Nspire™ CX

TI-Innovator™ Hub

Manual do utilizador

Descarregue os mais recentes manuais do produto e manuais de introdução para retirar o máximo do TI-Innovator™ Hub. 

Descarregue PDF

Ver eGuide

Mantenha o seu TI-Innovator Hub atualizado

Assegure-se que tem as funcionalidades mais recentes no seu TI-Innovator Hub. Irá precisar da última versão do sistema operativo da sua calculadora e do TI-Innovator Sketch. Selecione o produto que utiliza com o TI-Innovator para aceder rapidamente aos ficheiros de que necessita.

Tecnologia TI-Nspire™ CX

TI-84 Plus CE-T