Education Technology

TI-Nspire™ CX Navigator™

O TI-Nspire™ Navigator é o sistema de rede sem fios para a familia TI-Nspire™ que possibilita a Professores e Alunos trabalhar num ambiente comum e partilhado, desenvolvendo ideias e conceitos matemáticos interactivamente.

O TI-Nspire™ Navigator permite trabalhar em simultâneo com unidades portáteis TI-Nspire™ Touchpad e TI-Nspire™ CX.

O TI-Nspire™ navigator cria uma rede sem fios para as unidades portáteis TI-Nspire™ de uma turma.

Este sistema já testado em salas de aula em Portugal, coloca a tecnologia nas suas mãos para que possa seguir, gerir e avaliar a cada instante o progresso dos alunos.

Onde comprar

Features

  • Transferências de Ficheiros- Partilhe as suas aulas, documentos e recolha o trabalho dos seus alunos transferindo ficheiros do seu computador para as unidades portáteis TI-Nspire™ dos seus alunos- instantaneamente!
  • Questões Rápidas- Receba feedback e respostas de toda a turma em simultâneo, para saber o nível de compreensão dos seus alunos, em qualquer altura da aula.
  • Capturas de Ecrã- Veja os ecrãs das uniadades portáteis dos seus alunos num ambiente partilhado de Matemática, no seu computador ou projectado para a turma.
  • Análise da Turma- Crie em portfólio com os documentos e questionários da turma e analise os resultados para aferir o progresso dos seus alunos.
  • Apresentador ao Vivo- Incentive a participação dos seus alunos, encorajando-os a mostrar a toda a turma os seus trabalhos ou passos da resolução de um problema.

Especificações da TI-Nspire Navigator CX

Requisitos do sistema

Windows OS Windows® 7 SP1, Windows 8.1 and 8.1 Pro Update 1, Windows 10

  • Compatible with 32-bit and 64-bit Operating Systems
  • Processor Speed: Intel Core i3 or higher generation processor (Except Intel Atom)
  • RAM: 2 GB
  • Hard drive: Approximately 1 GB of available hard-disk space
  • Screen resolution: 1024 x 768 (minimum) - 1920 x 1080 (maximum)
  • DVD-ROM drive or active internet connection for installation

Mac® system requirements

  • Mac® OS X 10.11, 10.12
  • Processor: Any Mac 2008 or newer
  • RAM: 2 GB
  • Hard Drive: Approximately 500 MB of available hard-disk space
  • Screen resolution: 1024 x 768
  • DVD-ROM drive or active internet connection for installation

Suporte

  • Garantia limitada de 1 ano
  • Centro de suporte ao cliente (chamada gratuita): 00800 484 22 737
  • Apoio por correio eletrónico: ti-cares@ti.com
  • Atividades para sala de aula disponíveis
  • Programa de Empréstimo – peça calculadoras TI emprestadas para avaliações ou workshops
  • Manuais completos disponíveis