Education Technology

TI-SmartView™- Software emulador para as calculadoras científicas TI-30XB/TI-34 MultiView™

O software emulador TI-SmartView permite projetar uma representação interativa das calculadoras TI-30XB MultiView™, TI-30XS MultiView™ e TI-34 MultiView™. É ideal como ferramenta de demonstração e exploração de conceitos matemáticos e científicos.

Onde comprar

Conduza o ensino na aula

Utilize o emulador TI-SmartView para demonstrar as características únicas das calculadoras científicas TI-30XB MultiView™, TI-30XS MultiView™ e TI-34 MultiView™. O emulador de ecrã grande permite-lhe ilustrar diferentes conceitos matemáticos aos seus alunos, independentemente da calculadora que estes utilizem.

Mantenha a turma atualizada

Os professores podem apresentar sequências de teclas premidas, oferecendo, deste modo, um método claro e simples para os alunos acompanharem a aula. Copie e cole as teclas premidas noutras aplicações para criar apontamentos de turma.

Obtenha facilmente várias capturas de ecrã

A funcionalidade de arrastamento do ecrã move facilmente capturas de ecrã do TI-SmartView™ para aplicações compatíveis, tais como o Microsoft® Word.

Integração fácil com outras tecnologias

O software do emulador integra-se facilmente com sistemas de projeção existentes para que toda a turma possa visualizar.

Especificações do Software TI-SmartView™

Requisitos do sistema


Requisitos do sistema para Windows®
  • Windows® XP (Home ou Professional) SP 2 ou SP 3; Windows Vista® 32 bits (Home Premium; Ultimate; Business) Windows® 7 (Home Premium; Ultimate, Professional)
  • Velocidade do processador: Processador de 900 MHz compatível com Pentium ou superior recomendado
  • RAM: 1 GB
  • Disco rígido: Cerca de 500 MB de espaço livre em disco
  • Unidade de CD-ROM ou uma ligação à Internet ativa para instalação
Requisitos do sistema para Mac®
  • SO X 10.6.8, SO X 10.7
  • Processador: Processador Intel®
  • RAM: 1 GB
  • Disco rígido: Cerca de 500 MB de espaço livre em disco
  • Unidade de CD-ROM ou uma ligação à Internet ativa para instalação

Opções de licenciamento


Licença para utilizador único (PC e Mac®)
  • É fornecida uma licença de software para um computador
Licença em volume (PC e Mac®)
  • Permite o acesso ao software num número fixo de computadores
  • O software pode ser implementado com diversos métodos de implementação normais
  • O software é ativado online
  • Não é necessário ligar o software à rede para poder ser utilizado

Apoio TI

 

  • Centro de Suporte ao Cliente (chamada gratuita): Tel.: 00 800 484 22 737
  • Email: ti-cares@ti.com
  • Manuais completos disponíveis

Windows, Microsoft, Windows Vista, Internet Explorer, Netscape, Mozilla e Firefox são marcas registadas dos respetivos proprietários.

Recursos

Tire partido dos serviços gratuitos da TI.

Manual de utilizador

Os manuais TI-SmartView™ para TI-30XB/TI-34 MultiView™ estão disponíveis para ajudá-lo a aprender a utilizar o software TI-SmartView™.

Mantenha-se atualizado

Certifique-se de que o seu software está atualizado com as funcionalidades mais recentes, transferindo a versão mais recente.