Education Technology

Software TI-Nspire™ Versão Aluno

Com as mesmas funcionalidades da unidade portátil
TI-Nspire™ CX, o software de computador TI-Nspire
é um complemento ao estudo para as disciplinas de Matemática e Ciências do Ensino Secundário.

Onde comprar
Calcule, trace gráficos, tire notas, crie folhas de cálculo e recolha dados, tudo com o software TI-Nspire
 Versão Aluno.

gen-product-app-icon-calculator Calculadora
Efetue cálculos e introduza expressões, equações e fórmulas em notação matemática
gen-product-app-icon-spreadsheets Listas e Folha de cálculo
Realize operações matemáticas em dados e visualize as ligações entre os dados e os respetivos gráficos
gen-product-app-icon-graph Gráficos
Desenhe e explore funções, equações e desigualdades, crie animações em objetos e gráficos, utilize seletores para explicar o seu comportamento e muito mais
gen-product-app-icon-notes Notas
Introduza notas, passos, instruções e outros comentários no ecrã, junto aos dados matemáticos.
gen-product-app-icon-geometry Geometria
Construa e explore figuras geométricas e crie animações.
gen-product-app-icon-data-lists Dados e Estatística
Resuma e analise dados através de diferentes métodos gráficos, como histogramas, caixas de bigodes, gráficos de barras e circulares e muito mais..
gen-product-app-icon-dataquest Aplicação Vernier DataQuest™
Crie uma hipótese, realize experiências de recolha de dados e faça a sua análise, tudo numa única aplicação.

Vernier DataQuest™ é uma marca registada da Vernier Software & Technology



Estabeleça ligações matemáticas

Visualize diferentes representações em simultâneo, reconhecendo alterações às mesmas à medida que a matemática é alterada. Promova uma compreensão conceptual, independentemente da aprendizagem individual dos alunos.

Principais funcionalidades

Crie documentos dinâmicos

Utilize a funcionalidade PublishView™ para adicionar aplicações TI-Nspire™, hiperligações, texto formatado, imagens ou vídeos e crie folhas de cálculo, relatórios de laboratório e trabalhos de casa interativos.

Visualize os conceitos

Além da vista normal de computador, poderá também trabalhar em documentos na vista especial de unidade portátil, que mostra os documentos tal como no ecrã da unidade portátil TI-Nspire™.

Partilhe ficheiros facilmente

Os alunos podem transferir facilmente o trabalho entre uma unidade portátil TI-Nspire™ e o computador, para continuar a trabalhar fora da escola, em casa ou na biblioteca.

Duas tecnologias numa só embalagem

Unidade Portátil + Software para computador- 2 tecnologias numa só embalagem.

A tecnologia TI-Nspire™ CX está disponível como unidade portátil e software para computador, ambos incluídos na configuração do Aluno.

Unidade portátil TI-Nspire CX

Saiba mais sobre a unidade portátil TI-Nspire CX.

Autorizada pelo Ministério da Educação nos Exames Nacionais do Ensino Secundário.

Especificações do Software TI-Nspire™ CX Versão Aluno

Funcionalidades

  • Gráficos de funções, parâmetros, polares, sequenciais e 3D
  • Adicionada uma funcionalidade ao Desenho matemático que converte formas livres em formas perfeitas
  • Múltiplas funções gráficas para definir, guardar, analisar e converter em gráfico de uma só vez
  • Nomes de lista definidos por utilizadores em Listas e Folhas de cálculo
  • Onze funcionalidades interativas de zoom
  • Avaliações numéricas em formato de tabela para todos os modos gráficos
  • Análise interativa de valores, raízes, máximos, mínimos, integrais e derivadas de funções
  • Escolher de entre seis estilos de gráficos e 15 cores diferentes para que possa distinguir o aspeto dos diferentes gráficos criados
  • As operações com matrizes incluem inversão, determinante, transposição, aumento, forma de escalão-linha reduzida e linha elementar. Converter matrizes em listas e vice-versa. Calcular valores e vetores próprios
  • Análise estatística em listas com uma ou duas variáveis, incluindo modelos de regressão logísticos, sinusoidais, medianos-medianos, lineares, logarítmicos, exponenciais, de potências, polinomiais quadráticos, polinomiais cúbicos e polinomiais quárticos
  • Três definições de gráficos estatísticos para gráficos de dispersão, gráficos de linha xy, histogramas, gráficos de caixa e bigode e gráficos de probabilidade normal
  • Análise estatística avançada, incluindo 10 funções de teste de hipótese, sete funções de intervalo de confiança e uma análise de variância unidirecional
  • Dezoito funções de distribuições de probabilidades, incluindo a função de distribuição cumulativa (CDF), a função de densidade de probabilidade (PDF) e a função de distribuição de probabilidade inversa para distribuições normais, qui-quadradas, t- e F-. Dispõe ainda de CDF e PDF para distribuições binomiais, geométricas e Poisson
  • Capacidades de geometria interativa incorporadas.
  • Teclas alfabéticas de acesso rápido
  • Menus pendentes simples: o funcionamento intuitivo das funcionalidades assemelha-se ao dos computadores
  • Documentos TI-Nspire (ficheiros .tns) Guarde e reveja o trabalho; crie, edite e guarde documentos TI-Nspire (ficheiros .tns)   Ficheiros compatíveis com o Software TI-Nspire™ e as Unidades Portáteis
    TI-Nspire™    Partilhe através da funcionalidade incorporada de
    correio eletrónico e Dropbox
  • Utilize imagens (formatos jpeg, jpg, bmp e png) que podem ser sobrepostas com elementos gráficos
  • Explore expressões matemáticas em formato simbólico, observe padrões e compreenda a matemática subjacente às fórmulas.
  • Visualize várias representações de um único problema — em modo algébrico, gráfico, geométrico, numérico e escrito.
  • A funcionalidade Caixa Química permite facilmente inserir equações e fórmulas químicas
  • Altere propriedades de representações interligadas de forma a atualizar instantaneamente outras propriedades e mostrar ligações importantes sem mudar de ecrã (por exemplo, selecionar o gráfico de uma funçãoe movê-lo para ver o efeito nas equações e listas de dados correspondentes)

Requisitos do sistema


Requisitos do Sistema para Windows® 
  • Windows® XP Professional SP3, Windows® XP Tablet PC Edition, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 8.1 Pro
  • Compatível com sistemas operativos de 32 e 64 bits
  • Velocidade do processador: 1,2 GHz (Recomendado: 2 GHz ou superior)
  • RAM: 1 GB (Recomendado: 2 GB ou superior)
  • Disco rígido: Cerca de 500 MB de espaço livre em disco
  • Resolução de ecrã: 1024 x 768
  • Unidade de DVD-ROM ou ligação ativa à Internet para instalação
Requisitos do sistema para Mac®
  • Mac® OS X 10.7.5, Mac® OS X 10.8.5, Mac® OS X 10.9.2
  • RAM: 1 GB (Recomendado: 2 GB ou superior)
  • Disco rígido: Cerca de 500 MB de espaço livre em disco
  • Resolução de ecrã: 1024 x 768
  • Unidade de DVD-ROM ou ligação ativa à Internet para instalação

Conectividade

  • Através do software de computador pode conectar a unidade portátil ao computador e transferir ficheiros entre o software e a unidade portátil.

 

Programação

  • O software inclui um ambiente de programação especializado, bem como bibliotecas de programação para acesso global a funções e programas definidos pelo utilizador

Opções de licenciamento


Licença para utilizador único (PC e Mac®)
  • É fornecida uma licença de software para um computador
Licença em volume (PC e Mac®)
  • Permite o acesso ao software num número fixo de computadores
  • O software pode ser implementado com diversos métodos de implementação normais
  • O software é ativado online
  • Não é necessário ligar o software à rede para poder ser utilizado
Licença de múltiplas ativações (PC e Mac®)
  • Permite o acesso ao software num número fixo de computadores para utilizadores específicos
  • O software pode ser implementado com diversos métodos de implementação normais
  • Autorização de ficheiro de licença
  • Não é necessário ligar o software à rede para utilização ou ativação
  • As Licenças Perpétuas exigem um prolongamento anual da licença sem encargos adicionais
Licença gerida pela escola (PC e Mac®)
  • Permite o acesso ao software num número fixo de computadores para utilizadores específicos.
  • O software pode ser implementado com diversos métodos de implementação normais
  • Licença distribuída ao computador a partir de um serviço de licenças (ou seja, um servidor)
  • A licença de software contém um "período experimental" que permite a utilização do software em casa ou fora da rede da escola durante 30 dias. Terminado este período experimental, os computadores têm de estar ligados à rede da escola para poderem continuar a ser utilizados
  • As Licenças Perpétuas exigem uma extensão anual da licença sem encargos adicionais

Suporte de Recolha de Dados

  • Compatível com os sistemas de recolha de dados
    TI-Nspire Lab Cradle, Vernier GoLink® e Vernier GoTemp®, permite a recolha e análise de dados reais

Suporte

 

Acessórios para Software TI-Nspire™ Versão Aluno

TI-Nspire™ Lab Cradle

EXPANDA OS SEUS CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS

O TI-Nspire™  LabCradle atua em conjunto com a Aplicação Vernier DataQuest™ para TI-Nspire™ e com mais de 60 sensores de recolha de dados para elevar o ensino e a aprendizagem das ciências a um novo patamar de interação e de visualização de conceitos.

Esta ferramenta de aprendizagem versátil e portátil suporta a recolha e análise de dados com um sensor único ou vários sensores em simultâneo.
Principais funcionalidades da Aplicação Vernier DataQuest para TI-Nspire:

  • Simplicidade "plug and play" que torna a unidade portátil TI-Nspire num dispositivo adaptável de recolha de dados para laboratório, sala de aula ou campo
  • Análise da recolha de dados em tempo real que permite aos alunos associar um evento à sua representação num gráfico, tabela ou medidor
  • Ferramentas de análise que permitem aos alunos efetuar uma seleção precisa e concentrarem-se nos dados recolhidos
  • Funcionalidade de Desenho de previsões que permite aos alunos formular hipóteses e reproduzir dados recolhidos para comparar resultados

A interface USB Vernier EasyLink™ estabelece ligação individualmente a mais de 60 sensores Vernier padrão, o que torna a recolha de dados divertida, rápida, fidedigna e intuitiva. O sensor de temperatura Vernier EasyTemp™ proporciona uma forma simples, precisa e barata, de os alunos começarem a recolher dados reais.

Recursos para Software TI-Nspire™ Versão Aluno