Education Technology

Software TI-Nspire™ CX
versão Professor

Este sofware permite que os Professores demonstrem a utilização das unidades portáteis TI-Nspire, apresentem conceitos, transfiram documentos e coloquem perguntas à turma.

Onde comprar
Calcule, trace gráficos, escreva enunciados de problemas, crie folhas de cálculo, elabore perguntas de autoverificação, e recolha dados, tudo com o Software TI-Nspire™ CX e TI-Nspire™ CX CAS Versão Professor.

gen-product-app-icon-calculator Calculadora
Efetue cálculos e introduza expressões, equações e fórmulas em notação matemática
gen-product-app-icon-spreadsheets Listas e Folha de cálculo
Realize operações matemáticas em dados e visualize as ligações entre os dados e os respetivos gráficos
gen-product-app-icon-graph Gráficos
Desenhe e explore funções, equações e desigualdades, crie animações em objetos e gráficos, utilize seletores para explicar o seu comportamento e muito mais
gen-product-app-icon-notes Notas
Introduza notas, passos, instruções e outros comentários no ecrã, junto aos dados matemáticos.
gen-product-app-icon-geometry Geometria
Construa e explore figuras geométricas e crie animações.
gen-product-app-icon-data-lists Dados e Estatística
Resuma e analise dados através de diferentes métodos gráficos, como histogramas, caixas de bigodes, gráficos de barras e circulares e muito mais.
gen-product-app-icon-dataquest Aplicação Vernier DataQuest™
Crie uma hipótese graficamente e reproduza experiências de recolha de dados, tudo numa única aplicação.
gen-product-app-icon-question Pergunta
Exclusiva do Software Professor TI-Nspire™, a Aplicação Pergunta permite aos professores escreverem perguntas para efeitos de avaliação ou autoverificação, de forma a orientar os alunos em atividades.

Explorar conceitos

O emulador incorporado TI SmartView™ permite que os professores projetem uma versão interativa do ecrã da unidade portátil TI-Nspire™ e mostrem várias representações de um problema, para ajudar os alunos a visualizar ligações e teclas premidas.

Maximize o tempo de aula e o tempo de aprendizagem

Crie, personalize, organize e partilhe documentos TI-Nspire e efetue a gestão de atividades de sala de aula, enviando conteúdos para unidades portáteis de vários alunos em simultâneo. Utilize a Docking Station TI-Nspire™ para transferir rapidamente documentos para até 10 unidades portáteis de alunos em simultâneo.

Crie perguntas para a autoavaliação dos alunos

A Aplicação Pergunta permite que os professores escrevam perguntas para orientar alunos em atividades. Ao utilizar a funcionalidade de autoverificação, os alunos podem ver o seu atual nível de compreensão e decidir se avançam para o próximo conceito matemático.

Unidade portátil TI-Nspire™ CX

Saiba mais sobre a unidade portátil TI-Nspire™ CX.

Autorizada pelo Ministério da Educação nos Exames Nacionais do Ensino Secundário.

Especificações do Software TI-Nspire™ CX e TI-Nspire™ CX CAS Versão Professor

Funcionalidades

  • Inclui dois softwares (1) Software Professor TI-Nspire™ e (2) Software Professor TI-Nspire™ CAS, incluindo capacidades incorporadas de Cálculo Algébrico Simbólico (CAS).
  • Adicionada uma funcionalidade ao Desenho matemático que converte formas livres em formas perfeitas
  • Emulador incorporado TI-SmartView™ para demonstrar a utilização de unidades portáteis TI-Nspire™.
  • Aplicação Pergunta para a criação de diferentes tipos de perguntas, como questões de resposta livre, escolha múltipla, verdadeiro ou falso, equações, pontos coordenados, imagens e expressões.
  • Área de trabalho "Os Meus Documentos" para aceder aos seus ficheiros pessoais online no computador ou na Web.
  • Gráficos de funções, parâmetros, polares, sequenciais e 3D
  • Múltiplas funções gráficas para definir, guardar, analisar e converter em gráfico de uma só vez
  • Nomes de lista definidos por utilizadores em Listas e Folhas de cálculo
  • Onze funcionalidades interativas de zoom
  • Avaliações numéricas em formato de tabela para todos os modos gráficos
  • Análise interativa de valores, raízes, máximos, mínimos, integrais e derivadas de funções
  • Escolher de entre seis estilos de gráficos e 15 cores diferentes para que possa distinguir o aspeto dos diferentes gráficos criados
  • As operações com matrizes incluem inversão, determinante, transposição, aumento, forma de escalão-linha reduzida e linha elementar. Converter matrizes em listas e vice-versa. Calcular valores e vetores próprios
  • Análise estatística em listas com uma ou duas variáveis, incluindo modelos de regressão logísticos, sinusoidais, medianos-medianos, lineares, logarítmicos, exponenciais, de potências, polinomiais quadráticos, polinomiais cúbicos e polinomiais quárticos
  • Três definições de gráficos estatísticos para gráficos de dispersão, gráficos de linha xy, histogramas, gráficos de caixa e bigode e gráficos de probabilidade normal
  • Análise estatística avançada, incluindo 10 funções de teste de hipótese, sete funções de intervalo de confiança e uma análise de variância unidirecional
  • Dezoito funções de distribuições de probabilidades, incluindo a função de distribuição cumulativa (CDF), a função de densidade de probabilidade (PDF) e a função de distribuição de probabilidade inversa para distribuições normais, qui-quadradas, t- e F-. Dispõe ainda de CDF e PDF para distribuições binomiais, geométricas e Poisson
  • Capacidades de geometria interativa incorporadas.
  • Documentos TI-Nspire (ficheiros .tns) Guarde e reveja o trabalho; crie, edite e guarde documentos TI-Nspire (ficheiros .tns) Ficheiros compatíveis com o Software TI-Nspire™ e as Unidades Portáteis TI-Nspire™ Partilhe através da funcionalidade incorporada de correio eletrónico e Dropbox
  • Utilize imagens (formatos jpeg, jpg, bmp e png) que podem ser sobrepostas com elementos gráficos
  • Explore expressões matemáticas em formato simbólico, observe padrões e compreenda a matemática subjacente às fórmulas.
  • Visualize várias representações de um único problema — em modo algébrico, gráfico, geométrico, numérico e escrito.
  • A funcionalidade Caixa Química permite facilmente inserir equações e fórmulas químicas
  • Altere propriedades de representações interligadas de forma a atualizar instantaneamente outras propriedades e mostrar ligações importantes sem mudar de ecrã (por exemplo, selecionar o gráfico de uma funçãoe movê-lo para ver o efeito nas equações e listas de dados correspondentes)

Requisitos do sistema


Requisitos do Sistema para Windows® 
  • Windows OS Windows® 7 SP1, Windows 8.1 Update 1, Windows 8.1 Pro Update 1, Windows 10
  • Compatível com sistemas operativos de 32 e 64 bits
  • Velocidade do processador: Processador Intel Core i3 ou superior (exceto Intel Atom)
  • RAM: 2 GB
  • Disco rígido: Cerca de 500 MB de espaço livre em disco
  • Resolução de ecrã: 1024 x 768 (minimum) - 1920 x 1080 (maximum)
  • Unidade de DVD-ROM ou ligação ativa à Internet para instalação
Requisitos do sistema para Mac®
  • Mac® OS X 10.11, 10.12
  • Processor: Qualquer Mac 2008 ou mais recente
  • RAM: 2 GB
  • Disco rígido: Cerca de 500 MB de espaço livre em disco
  • Resolução de ecrã: 1024 x 768
  • Unidade de DVD-ROM ou ligação ativa à Internet para instalação

Programação

  • Inclui um ambiente de programação especializado, bem como bibliotecas de programação para acesso global a funções e programas definidos pelo utilizador

Opções de Licença


Licença para utilizador único (PC e Mac®)
  • É fornecida uma licença de software para um computador
Licença em volume (PC e Mac®)
  • Permite o acesso ao software num número fixo de computadores
  • O software pode ser implementado com diversos métodos de implementação normais
  • O software é ativado online
  • Não é necessário ligar o software à rede para poder ser utilizado
Licença de múltiplas ativações (PC e Mac®)
  • Permite o acesso ao software num número fixo de computadores para utilizadores específicos
  • O software pode ser implementado com diversos métodos de implementação normais
  • Autorização de ficheiro de licença
  • Não é necessário ligar o software à rede para utilização ou ativação
  • As Licenças Perpétuas exigem um prolongamento anual da licença sem encargos adicionais
Licença gerida pela escola (PC e Mac®)
  • Permite o acesso ao software num número fixo de computadores para utilizadores específicos.
  • O software pode ser implementado com diversos métodos de implementação normais
  • Licença distribuída ao computador a partir de um serviço de licenças (ou seja, um servidor)
  • A licença de software contém um "período experimental" que permite a utilização do software em casa ou fora da rede da escola durante 30 dias. Terminado este período experimental, os computadores têm de estar ligados à rede da escola para poderem continuar a ser utilizados
  • As Licenças Perpétuas exigem uma extensão anual da licença sem encargos adicionais

Suporte de Recolha de Dados

  • Compatível com os sistemas de recolha de dados TI-Nspire Lab Cradle, Vernier GoLink® e Vernier GoTemp®, permite a recolha e análise de dados reais

Suporte Handheld

  • Compatível com unidades portáteis TI-Nspire™ CX e
    TI-Nspire™ CX CAS.

Centro de Suporte ao Cliente

 

Acessórios para o Software TI-Nspire™ CX e TI-Nspire™ CX CAS Versão Professor

TI-Nspire™ Lab Cradle

EXPANDA OS SEUS CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS

O TI-Nspire LabCradle atua em conjunto com a Aplicação Vernier DataQuest™ para TI-Nspire™ e com mais de 60 sensores de recolha de dados para elevar o ensino e a aprendizagem das ciências a um novo patamar de interação e de visualização de conceitos.
Esta ferramenta de aprendizagem versátil e portátil suporta a recolha e análise de dados com um sensor único ou vários sensores em simultâneo.
Principais funcionalidades da Aplicação Vernier DataQuest para TI-Nspire:

  • Simplicidade "plug and play" que torna a unidade portátil TI-Nspire num dispositivo adaptável de recolha de dados para laboratório, sala de aula ou campo
  •  Análise da recolha de dados em tempo real que permite aos alunos associar um evento à sua representação num gráfico, tabela ou medidor
  • Ferramentas de análise que permitem aos alunos efetuar uma seleção precisa e concentrarem-se nos dados recolhidos
  • Funcionalidade de Desenho de previsões que permite aos alunos formular hipóteses e reproduzir dados recolhidos para comparar resultados

A interface USB Vernier EasyLink™ estabelece ligação individualmente a mais de 60 sensores Vernier padrão, o que torna a recolha de dados divertida, rápida, fidedigna e intuitiva. O sensor de temperatura Vernier EasyTemp™ proporciona uma forma simples, precisa e barata, de os alunos começarem a recolher dados reais.

Recursos para o Software TI-Nspire™ e TI-Nspire™ CAS Versão Professor

 

Manuais

Os manuais TI-Nspire estão disponíveis online para o ajudar a utilizar as tecnologias TI-Nspire.

Mantenha-se atualizado

Certifique-se de que o seu software de computador se encontra atualizado com as últimas funcionalidades, transferindo a versão mais recente.

Atividades TI-Nspire

A TI oferece-lhe atividades diversificadas, com a tecnologia TI-Nspire, desenvolvidas de acordo com o Currículo Nacional em Vigor e que irão ajudar os seus Alunos a compreenderem melhor os conceitos matemáticos e científicos.