Education Technology

Movimento vertical de uma bola

Esta atividade enquadra-se na componente de Física do 10º ano (novo programa), no domínio Energia e sua conservação

Detalhes da Atividade

Objetivo Geral:
Nesta atividade laboratorial obrigatória da componente de Física do 10º ano pretende-se investigar, com base em considerações energéticas (transformações e transferências de energia), o movimento vertical de queda e de ressalto de uma bola.

Material necessário
TI-Nspire CX
Lab Cradle
CBR 2

Metas específicas

1. Identificar transferências e transformações de energia no movimento vertical de queda e de ressalto de uma bola.

2. Construir e interpretar o gráfico da primeira altura de ressalto em função da altura de queda, traçar a reta que melhor se ajusta aos dados experimentais e obter a sua equação.

3. Prever, a partir da equação da reta de regressão, a altura do primeiro ressalto para uma altura de queda não medida.

4. Obter as expressões do módulo da velocidade de chegada ao solo e do módulo da velocidade inicial do primeiro ressalto, em função das respetivas alturas, a partir da conservação da energia mecânica.

5. Calcular, para uma dada altura de queda, a diminuição da energia mecânica na colisão, exprimindo essa diminuição em percentagem.

6. Associar uma maior diminuição de energia mecânica numa colisão a menor elasticidade do par de materiais em colisão.

7. Comparar energias dissipadas na colisão de uma mesma bola com diferentes superfícies, ou de bolas diferentes na mes-ma superfície, a partir dos declives das retas de regressão de gráficos da altura de ressalto em função da altura de queda.