Education Technology

Capacidade térmica mássica

Esta atividade enquadra-se na componente de Física do 10º ano (novo programa), no domínio Energia e sua conservação

Detalhes da Atividade

Objetivo Geral:
Nesta atividade laboratorial obrigatória da componente de Física do 10º ano pretende-se determinar a capacidade térmica mássica de um material

Material necessário

TI-Nspire CX
Lab Cradle
Sensor de Temperatura
Sensor de Voltagem
Sensor de Corrente

Metas Específicas:

1. Identificar transferências de energia.

2. Estabelecer balanços energéticos em sistemas termodinâmicos, identificando as parcelas que correspondem à energia útil e à energia dissipada.

3. Medir temperaturas e energias fornecidas, ao longo do tempo, num processo de aquecimento.

4. Construir e interpretar o gráfico da variação de temperatura de um material em função da energia fornecida, traçar a reta que melhor se ajusta aos dados experimentais e obter a sua equação.

5. Determinar a capacidade térmica mássica do material a partir da reta de ajuste e avaliar a exactidão do resultado a partir do erro percentual.