Education Technology

  AL 2.1–Destilação fracionada

Esta atividade enquadra-se na componente de Química no domínio Combustíveis e Ambiente e no subdomínio Combustíveis fósseis: o carvão, o crude e o gás natural

Detalhes da Atividade

Objetivo Geral:
Compreender porque é possível obter do petróleo frações distintas, realizando uma destilação fracionada.

Material necessário

Unidade portátil TI-Nspire™ CX
Lab Cradle
Sensor de temperatura

Descarregar

O arquivo zip inclui documentos adicionais TNS e / ou PDF para esta atividade.

Metas Específicas

  1. Realizar uma destilação fracionada de uma mistura de composição desconhecida com três componentes.
  2. Elaborar um gráfico da temperatura em função do volume de destilado para a destilação realizada.
  3. Interpretar o gráfico obtido na destilação fracionada, identificando os componentes da mistura através da consulta de tabelas de pontos de ebulição.
  4. Justificar o recurso à destilação fracionada para obter frações distintas do petróleo.