Education Technology

TI-Nspire™ Navigator™ NC System

Dette systemet tilrettelegger for interaktiv læring via skolens nettverk, ved å koble sammen studentenes og lærerens datamaskiner. Best av alt, systemet fungerer uavhengig av hvilke applikasjoner eller filer som læreren sender ut eller ønsker å observere i løpet av henting av skjermbilde.

Forhandlere

Oversikt over funksjoner Filoverføring

  • Hurtigspørring
  • Skjermdeling
  • Live Presenter
  • Spørsmålsmuligheter
  • Samarbeidsaktivitet
  • Klassemappe og auto-gradering

TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher Software

Fem arbeidsområder gir deg tilgang til innhold, legger opp timer og loggfører studentenes progresjon. Denne programvaren er kompatibel med både PC og Mac®.

TI-Nspire™ eller TI-Nspire™ CAS Student Software

Installert på hver av elevenes datamaskiner, gjør programvaren det mulig for eleven å lage rike matematikk- og vitenskapsdokumenter og å sende arbeidet sitt frem og tilbake til læreren.
(Selges separat)

Skolenettverk

Kommunikasjon skjer over kablet eller trådløst nettverk på skolen.

Systemkrav for TI-Nspire™ Navigator™ NC

Systemkrav

Windows®-systemkrav

  • Windows® 7 SP1,Windows® 8.1 and 8.1 Pro Update 1,Windows 10
  • Kompatibel med 32-bit og 64-bit operativsystemer
  • Prosessorhastighet: 1,2 GHz (anbefalt: 2 GHz eller høyere)
  • RAM: 2 GB
  • Harddisk: Ca. 1 GB tilgjengelig plass på harddisken
  • Skjermoppløsning: 1024 x 768 (minimum) - 1920 x 1080 (maximum)
  • DVD-ROM-stasjon eller aktiv Internett-forbindelse for installasjon

Systemkrav på Mac®

  • Mac® OS X 10.11, 10.12
  • Prosessorhastighet:Alle versjoner av Mac fra 2008
  • RAM: 2 GB
  • Harddisk: Ca. 1 GB tilgjengelig plass på harddisken
  • Skjermoppløsning: 1024 x 768
  • DVD-ROM-stasjon eller aktiv Internett-forbindelse for installasjon

Brukerstøtte

  • 1 år begrenset garanti
  • Gratis telefonnummer for hjelp: 1-800-TI-CARES
  • E-post til hjelpelinje: ti-cares@ti.com
  • Klasseromsaktiviteter er tilgjengelige
  • Programmet Workshop Loan — lån kalkulatorer TI for evaluering eller verksteder
  • Programmet TI Technology Rewards — pek ut verdier som kan innløses for ekstra TI produkter og tjenester.
  • Komplette guidebøker er tilgjengelige på http://education.ti.com/guides