Education Technology

TI-Nspire™ Labstasjon

Berik realfagtimene med datainnsamlig fra én eller flere sensorer og mer ved å utvide ren datalogging til utforskning, analyse og utarbeiding av rapporter med TI-Nspire™ Labstasjon og den fleksible appen Vernier DataQuest™.

Produktoversikt

Visualiser
Med TI-Nspire™ Labstasjon kan dere utføre flere typer eksperimenter ved å bruke én sensor om gangen eller opptil fem sensorer som er koblet til labholderen samtidig for datainnsamling på stedet eller i felten. Den er perfekt både for eksternt og langsiktig arbeid. Appen Vernier DataQuest, som er innebygd i operativsystemet i grafregnerne TI-Nspire™ CX og CX CAS, og CX-programvaren for  lærere og elever/studenter inneholder alle naturfagverktøyene du trenger i én dedikert programpakke, slik at du kan undervise ved å involvere elevene på en morsom, interaktiv og lettfattelig måte.

Utforsk
Når TI-Nspire™ Labstasjon brukes sammen med TI-Nspire™ håndholdte, legger det spørsmålsdrevet vitenskapelig oppdagelse i hendene på hver enkelt elev. Labholderen (tilleggsutstyr) støtter tilkobling av opptil fem analoge og digitale Vernier-sensorer med totalt tre analoge og to digitale porter. Det finnes et stort antall sensorer tilgjengelig, så uansett hvilke naturfagkonsepter du vil illustrere, vil du alltid finne en som passer til det aktuelle behovet.  Du kan for eksempel bruke en TI CBR 2™ bevegelsesdetektor med bevegelsestilpasning til å utforske konseptene bevegelse, hastighet og akselerasjon interaktivt sammen med elevene. La dem velge og analysere spesifikke delsett av de innsamlede dataene, sette opp en hypotese grafisk, spille av innsamlede data og mye mer.

Praktisk
Med TI-Nspire™ Labstasjon kan du utnytte undervisningstiden maksimalt, slik at det blir flere muligheter for livlige, engasjerende spørsmålsrunder og diskusjoner i klassen. Du kan starte med en TI-Nspire™ CX eller TI-Nspire™ CX CAS håndholdte utstyrt med én direktekoblet sensor, slik at du får en bærbar enhet for rask og enkel datainnfanging som er ideell for raske og spontane situasjoner. Den logiske moduloppbyggingen gjør det enkelt å legge til flere sensorer når du måtte ønske det.

TI-Nspire™ programvare for elever/studenter er det perfekte tillegget for elever som bruker TI-Nspire™ CX håndholdte. Elevene kan samle inn data på den håndholdte og deretter overføre informasjon til programvaren for mer detaljert utforskning på en større PC- eller Mac®-skjerm. Og du kan utnytte alle mulighetene i labstasjonen når du bruker den sammen med TI-Nspire™ eller TI-Nspire™ Navigator™ programvare for lærere. Den er ideell når det er viktig å komme raskt i gang med timen, for å få tid til å utføre eksperimenter og legge til rette for gruppediskusjoner.

Mac er et registrert varemerke for Apple Inc.