CBR 2™
Hovedfunksjoner
Innebygd program
Sendes til kalkulatoren din med ett eneste tastetrykk. Start innsamlingen av data med en gang med de praktiske standardinnstillingene, eller endre innstillinger selv - det er enkelt!
Bevegelig sensorhode
Rett sensoren mot hendelsenes sentrum. Mål avstand, hastighet og akselerasjon - opptil 200 målinger per sekund.
CBL-port
Kopler CBR til CBL/CBL 2 for anvendelse med andre sensorer.
Manuell startknapp
Samle data når du vil, selv om kalkulatoren er frakoplet.
Statusindikatorer
Forenklet "Klar/ Ikke klar"-status. Se etter det grønne/røde lyset eller lytt etter den høye/lave tonen.
Inn/Ut-port
Kople CBR direkte til TI-83/TI-84 Plus, TI-84 Plus Silver Edition, TI-89, TI-89 Titanium, TI-92 Plus og Voyage™ 200. Ekstra lang kabel følger med.
Monteringssokkel
Du kan anvende universell klemme (følger med) og universelle monteringsenheter.
Universell monteringsklemme
Monterer CBR på et bord eller en dørkarm, t o m på et rundt labbord.
CBR-systemet inneholder: