Education Technology

BA II Plus™ finanskalkulator

Denne brukervennlige finanskalkulatoren er designet for både forretningsfolk og studenter, og leverer kraftig(e) beregningsfunksjoner og minne.

Forhandlere

Produktoversikt

BA II PLUS™, vår mest populære finanskalkulator for økonomer og økonomistudenter.

  • Har blant annet følgende økonomiske og vitenskapelige funksjoner:
  • Beregninger med tidsverdien av penger
  • Amortiseringsplaner
  • Kontantstrømanalyse, NNV og internrente (IRR)
  • Avskrivning med fire forskjellige metoder
  • Beregninger med nullpunkt (breakeven), profitt og prosentvis forskjell
  • Sekundærtastfunksjon for raskere beregninger

BA II Plus™ er ideell for disse fagene:

  • Regnskap
  • Bedriftsøkonomi
  • Finansanalyse
  • Markedsføring
  • Matematikk
  • Eiendom
  • Naturfag
  • Statistikk

BA II Plus™ financial calculator

Innebygd funksjonalitet

  • Løs beregninger knyttet til pengers tidsverdi slik som livrenter, boliglån, leasing, sparing og mer
  • Genererer amortiseringsplaner
  • Genererer kontantstrømanalyser for opptil 24 ulike kontantstrømmer med frekvenser på opptil fire sifre; beregner NPV og IRR
  • Velg mellom to dagstellingsmetoder (faktisk/faktisk eller 30/360) for å beregne obligasjonskursen eller avkastning til forfall eller call
  • Fire metoder for beregning av avskrivning, bokført verdi og gjenværende avskrivningsbeløp: SL, SYD, DB, DB med SL cross-over
  • Avskrivningsplaner
  • Obligasjonspriser og avkastning for call eller forfall
  • Valgbart display gjennom økonomiske beregninger som viser aktuell variabel og etikett
  • BGN/END-betalingsinnstilling
  • Delvise år
  • Ti brukerminner
  • Display med ti sifre
  • Listebaserte statistikk med én og to variabler og fire regresjonsalternativer: lineær, logaritmisk, eksponentiell og effekt
  • Matematiske funksjoner inkluderer trigonometriske beregninger, naturlige logaritmer og effekter

Maskinvare

  • Ett litium 2032-batteri er inkludert
  • APD™ (Automatic Power Down) sparer strøm
  • Hard plast, fargekodede taster
  • Display med én linje og 10 sifre

Støtte