Education Technology

Oppdater TI-Nspire™ CX-teknologien

Forbedret funksjonalitet som fungerer i klasserommet

Kraftige nye funksjoner som støtter utforsking og oppdagelser i matematikk, vitenskap og STEM fra grunnskole til høyskole.

TI-Nspire™ CX-teknologien

TI-Nspire™ CX II-T grafisk kalkulator

Operating system (OS) 5.3 is available for:

  • TI-Nspire™ CX II-T CAS grafisk kalkulator

Oppgrader nå

Bruk TI-Nspire ™ CX II Connect nettbasert app for enkelt oppdatere TI-Nspire ™ CX II-grafregner med din Chromebook ™ notebook, PC eller Mac®.
Oppdater med appen

Version 5.3.2 includes:

  • En oppdatering av programeditoren og Python-menyene for å støtte nye kommandoer ved programmering med TI-Innovator™ Hub med TI LaunchPad™ Board
  • Feilrettinger og forbedret sikkerhet

Hvis du ikke har oppdatert på en stund vil også disse tidligere oppdateringene bli lagt til:

  • Støtte for prøver/eksamen

    • Rask tilgang til oppsett for Test Mode.
  • TI- Nspire CX II Python micro:bit modul gir tilgang til micro:bit-kort ved å benytte en menydrevet Python editor og standard syntaks for micro:bit på en bærbar fysisk plattform.

TI-Nspire™ CX software

Software version 5.3 is available for:

  • TI-Nspire™ CX Premium lærerprogramvare
  • TI-Nspire™ CX elevprogramvare
  • TI-Nspire™ CX CAS elevprogramvare

Oppgrader nå

Version 5.3.2 includes:

  • For alle TI-Nspire™ CX
    • En oppdatering av programeditoren og Python-menyene for å støtte nye kommandoer ved programmering med TI-Innovator™ Hub med TI LaunchPad™ Board
    • Feilrettinger og forbedret sikkerhet
  • For TI-Nspire™ CX Student og TI-Nspire™ CX CAS Student Software
    • Prøvemodus (bare for Windows® version only)
  • Hvis du ikke har oppdatert på en stund vil også disse tidligere oppdateringene bli lagt til:

    • Støtte for prøver/eksamen

      • Rask tilgang til oppsett for Test Mode
    • The CXII Python micro:bit modul gir tilgang til micro:bit-kort ved å benytte en menydrevet Python editor og standard syntaks for micro:bit på en bærbar fysisk plattform.

For å gi tilbakemelding eller forespørsel om funksjonalitet, vennligst send oss en e-post på ti-cares@ti.com. TI-Cares.



Chromebook™ is a trademark of Google LLC. Windows® er et registrert varemerke.