Education Technology

Examenstand TI-Nspire™ CX,
TI-Nspire™ CX II-T en TI-Nspire™ CX II-T CAS 

Gebruik deze functie om tijdens het examen het geheugen (en daarmee de toegang tot alle documenten en programma’s) van de grafische rekenmachine te blokkeren. Als u de examenstand na het examen uitzet zijn de documenten en programma’s weer te gebruiken.

De Nederlandse examenstand

Met de Nederlandse examenstand aan is de grafische rekenmachine klaar voor het Nederlandse examen wiskunde. Alle instellingen zijn hiervoor klaargezet. De examenstand is zichtbaar via het oranje ledlampje en een slotje op het scherm. Gebruik bij de schoolexamens alleen grafische rekenmachines waarop de laatste versie van het besturingssysteem is geïnstalleerd. Dit wordt sterk aanbevolen door het College van Toetsen en Examens (CvTE).

Examenstand TI-Nspire™ CX, TI-Nspire™ CX II-T en TI-Nspire™ CX II-T CAS

Installeer het nieuwste Operating System (OS) op de rekenmachine. Ga naar education.ti.com/nederland en kijk onder 'downloaden'.
De TI-Nspire™ CX grafische rekenmachines hebben een Nederlandse examenstand. Dat betekent dat alle instellingen zijn klaargezet voor het Nederlandse examen wiskunde. Graden of radialen zijn naar keuze in te stellen. De examenstand is zichtbaar via een knipperend oranje ledlampje bovenop de machine en een oranje gesloten hangslotje in het scherm.

Examenstand ondersteuning

Video

Download de instructie

TI-Nspire™ CX en TI-Nspire™ CX II-T / CAS examenstand inschakelen

  • Schakel de TI-Nspire™ CX of TI-Nspire™ CX II-T / CAS uit.
  • Druk gelijktijdig op de toetsen  [+] [enter], houd deze ingedrukt en druk dan ook op [on]
  • Druk op [enter] om de examenstand in te schakelen.
  • De TI-Nspire™ CX of TI-Nspire™ CX II-T / CAS start nu weer op.                        
  • Druk na het opstarten op [enter] om de machine te gaan gebruiken. 

Examenstand controleren van de TI-Nspire™ CX, TI-Nspire™ CX II-T of TI-Nspire™ CX II-T CAS

Controleren of de examenstand is ingeschakeld (of uitgeschakeld) kan op de volgende manieren, waarbij één van deze voldoende is:

  • Het ledlampje aan de bovenkant van de TI-Nspire™ CX of TI-Nspire™ CX II-T knippert.
  • In het scherm van de rekenmachine staat rechtsboven een hangslotje. 
Bij het aanzetten van de TI-Nspire™ CX, TI-Nspire™ CX II-T of TI-Nspire™ CX II-T CAS verschijnt direct de mededeling:
“Deze rekenmachine staat in de modus Examenstand.“

Examenstand uitschakelen

Er zijn 3 manieren om dit te doen:

1. Met een andere TI-Nspire™ rekenmachine (verbinden tussen alle typen mogelijk)

  • Verbind de TI-Nspire™ CX, TI-Nspire™ CX II-T of TI-Nspire™ CX II-T CAS (verbinden tussen alle typen is mogelijk) met een USB-kabeltje aan een andere TI-Nspire™.
  • Zorg er voor dat beide rekenmachines aan staan. 
  • Druk op de eigen TI-Nspire™ op [on] , om het basisscherm weer te geven.
  • Selecteer 'Mijn' documenten' en druk op [doc]. Selecteer vervolgens 'Examenstand', gevolgd door 'Examenstand verlaten'.

2. Met een computer en de TI-Nspire™ CX / TI-Nspire™ CX II-T / CAS software.

  • Download het zip bestand “TI-NspireExamenstandverlaten.zip”.
  • Open het .zip bestand en sla uit de map “Press-to-Test” het tns-bestand “ Exit Test Mode.tns” op. - Start de TI-Nspire™ CX software.
  • Sluit je TI-Nspire™ CX of TI-Nspire™ CX II-T / CAS met een USB-kabel aan op je computer.
  • Klik onder Documenten Toolbox op het verkenner    icoon - Sleep de file “ Exit Test Mode.tns” naar de map “Press-to-Test” van je geselecteerde TI-Nspire™ CX of TI-Nspire™ CX II-T / CAS.
  • De TI-Nspire™ handheld gaat uit de examenstand.

3. Met een computer en de gratis TI-Nspire™ Computer Link software

  • Download het zip bestand “TI-NspireExamenstandverlaten.zip”.
  • Open het zip bestand en sla uit de map “Press-to-Test” het tns-bestand “Exit Test Mode.tns” op.
  • Start de TI-Nspire Computer Link software en sluit de TI-Nspire™ CX of TI-Nspire™ CX II-T / CAS handheld met een USB-kabel aan op de computer.
  • Vernieuwen en druk vervolgens op Selecteren.
  • Sleep het bestand 'Exit Test Mode.tns' naar de map 'Press-to-Test' van de geselecteerde TI-Nspire™ CX of TI-Nspire™ CX II-T handheld.
  • De TI-Nspire™ handheld gaat uit de examenstand.