Volg onderstaande stappen en leer hoe je de Turtle-functie in Python gebruikt om een animatie te maken.
Starten met programmeren in Python met de TI-84 Plus CE-T Python Edition
Wat hulp nodig om te beginnen met coderen en ontwerpen? Bekijk de onderstaande activiteiten en leer stapsgewijs coderen en kunst maken. Onderaan de pagina staan links naar eenvoudige codeeropdrachten via TI Coderen of TI Python opdrachten.
Stap 1 : Start de Python App



Stap 2 : Creëer een Python programma



Stap 3 : Schrijf de Python code en Run



Eindresultaat

KORT GRAFISCH VOORBEELD
from ce_turtl import *
turtle.clear()
w = 6
a = 59
s = 600
turtle.pensize(0)
for i in range(1,s+1):
if i%3 == 0:
turtle.color(255,0,0)
elif i%3 == 1:
turtle.color(0,0,255)
else:
turtle.color(0,0,0)
turtle.forward(i/w)
turtle.left(a)
Andere activiteiten om coderen te leren
TI Python Turtle
Deze lesactiviteit helpt je verder bij het werken met de TI Python-module Turtle.
Voorbeeld maken animatie
In deze pdf staan de stappen beschreven om een animatie te maken in Python.