Download de pdf om het onderstaande voorbeeld te maken met je
TI-NspireTM CX II-T. In die pdf zijn de stappen beschreven om deze animatie met Python te maken.
Starten met programmeren in Python met de TI-Nspire™ CX II-T
Wat hulp nodig om te beginnen met coderen en ontwerpen? Bekijk de onderstaande activiteiten en leer stapsgewijs coderen en kunst maken. Onderaan de pagina staan links naar eenvoudige codeeropdrachten via TI Coderen of TI Python opdrachten.

Eindresultaat

from ti_draw import *
def kleur(k):
pal = [0,0,1,0,1,1,0,0] ; n = k%6
set_color(240*pal[n],240*pal[n+1],240*pal[n+2])
k = 0
for j in range(0,212/15+2):
x = 30*(j%2)
for i in range(0,318,60):
for r in range(30,0,-5):
k = k+1
kleur(k)
fill_circle(i+x,j*15,r)
set_color(0,0,0)
draw_circle(i+x,j*15,r)
Andere activiteiten om coderen te leren
Voorbeeld maken animatie
In deze pdf staan de stappen beschreven om een animatie te maken in Python.
TI Python BootCamp
Een serie webinars voor leraren om kennis te maken met programmeren in Python. Ook geschikt voor leerlingen die meer willen weten!