Education Technology

CBR 2™

De ultrasone bewegingsdetector voor zowel de TI-84 Plus als de TI-Nspire. Een eenvoudige manier om wiskunde te linken met fysica en de wereld van bewegingen. De CBR meet afstand van waaruit snelheid en versnelling wordt bepaalt.

 

Kopen

Productkenmerken

Méér dan een bewegingssensor.
De CBR is een datalogger voor het meten van afstanden en bewegingen. De CBR kan ook los van de rekenmachine of computer worden gebruikt. De CBR kan zowel rechtstreeks op de rekenmachine aangesloten worden als via een datalogger*.

* CBL 2™ voor TI-84 Plus en Labcradle voor TI-Nspire

Aansluiting op grafische rekenmachines
De CBR kan worden aangesloten op alle grafische rekenmachines van Texas Instruments.  Zeer eenvoudig kan direct een meeting gestart worden met de standaardinstellingen.

Aansluiting op de computer
Via een USB of TI-GRAPH LINK™-kabel (apart leverbaar) kan de CBR verbonden worden met een computer. Data kunnen via TI Connect van en naar de grafische rekenmachine worden gestuuurd.

Bijgeleverde accesoires
4 AA-batterijen, 3 sensoren, een kabel voor communicatie met een grafische rekenmachine, een montagebeugel, een introductiegids, een CD met een handleiding, programma-informatie, computersoftware en gratis applicaties met handleiding.