Education Technology

Emulatorsoftware voor de TI-30XS/TI-34 MultiView™ wetenschappelijke rekenmachines

Deze eenvoudige software vult de TI-30XS MultiView™, TI-30XB MultiView™ en TI-34 MultiView™ wetenschappelijke rekenmachines aan. Ideaal om de rekenmachine op het scherm of een digibord in de de klas te gebruiken.

Kopen

Begeleid klassikale instructie

Gebruik de computerversie (of emulator) om de unieke mogelijkheden te demonstreren van de TI-30XS MultiView™, TI-30XB MultiView™ en TI-34 MultiView™ wetenschappelijke rekenmachines. Met de grote schermemulator kunt u verschillende wiskundige concepten presenteren aan uw leerlingen, ongeacht de door hen gebruikte rekenmachine.

De leerlingen kunnen simpel meekijken welke knoppen er worden gebruikt.

Het grote voordeel van de TI-SmartView™ is de mogelijkheid van demonstratie van de TI30X Multiview met een beamer op een groot scherm in de klas. Met een digitaal bord kunt u de emulator op het bord zelf bedienen. Kopiëren-en-plakken toetsaanslagen naar andere toepassingen om uit te delen in de klas.

Druk eenvoudig meerdere schermen af.

De functie 'schermslepen' verplaatst schermafdrukken eenvoudig, TI-SmartView™ naar compatibele toepassingen zoals Microsoft® Word.

Gemakkelijk te integreren met andere technologie.

De emulatorsoftware integreert eenvoudig in andere projectiesystemen voor presentatie voor de hele klas.

TI-SmartView™ Software Specificaties

Systeemvereisten


Systeemvereisten Windows® 
  • Windows® XP (Home of Professional) SP 2 of SP 3; Windows Vista® 32-bit (Home Premium; Ultimate; Business )Windows® 7 (Home Premium; Ultimate, Professional)
  • Snelheid van de processor: 900 MHz Pentium-compatibele CPU of hoger wordt aanbevolen
  • RAM: 1 GB
  • Harde schijf: Ongeveer 500 MB vrije ruimte op de harde schijf
  • Cd-rom-station of een actieve internetverbinding voor installatie
Systeemvereisten Mac®
  • OS X 10.6.8, OS X 10.7
  • Processor: Intel® Processor
  • RAM: 1 GB
  • Harde schijf: Ongeveer 500 MB vrije ruimte op de harde schijf
  • Cd-romstation of een actieve internetverbinding voor installatie

Licentieopties


Licentie voor één gebruiker (PC en Mac®)
  • Levert één softwarelicentie voor één computer
Volumelicentie (PC and Mac®)
  • Voor toegang tot de software op een vast aantal computers
  • Software kan worden geactiveerd met vele standaard activeringsmethoden
  • Software wordt online geactiveerd
  • Software hoeft niet op het netwerk te zijn aangesloten om te kunnen worden gebruikt
Gelijktijdige licentie (PC and Mac®)
  • Bij een gelijktijdige licentie kan de software gelijktijdig gebruikt worden door één of meer gebruikers, tot het maximale aantal gebruikers is bereikt.

Ondersteuning


  • Gratis hulplijn: Tel. 00800 484 22 737 (gratis), of 030 2417 483 (alleen NL)
  • E-mail: ti-cares@ti.com
  • Klassikale activiteiten beschikbaar
  • Handleidingen beschikbaar

Windows, Microsoft, Windows Vista, Internet Explorer, Netscape, Mozilla en Firefox zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Bronnen

Doe uw voordeel met TI’s uitgebreide reeks gratis activiteiten en diensten voor uw computersoftware.

Handleiding

TI-SmartView™ voor TI-30XS/TI-34 MultiView™ handleidingen zijn beschikbaar.

Blijf op de hoogte

Download de laatste versie voor de nieuwste functies en functionaliteiten.