Education Technology

TI-Nspire™ CX CAS Leerlingensoftware

Krachtige computersoftware met een Computer Algebra System (CAS), dat voldoet aan de eisen voor wiskunde- en natuurwetenschappen van het voortgezet/secundair onderwijs tot de universiteit.

Kopen

Complete software voor wiskunde en natuurwetenschappen

Open nieuwe mogelijkheden naar kennis

Nieuwe en snellere interactieve functies motiveren leerlingen om wiskunde en natuurwetenschappen grondiger te bekijken en er actiever aan deel te nemen:

  • Geanimeerde grafieken
    Visualiseer grafieken, parametrische en polaire plots in realtime.
  • Dynamische parameters
    Ontdek verbanden tussen parameters in vergelijkingen en grafieken.
  • Punten via coördinaten
    Creëer snel dynamische punten gedefinieerd door middel van coördinaten, schuifregelaars of vergelijkingen.
  • Labels op de coördinaatassen
    Voorzie de assen van meerdere labels om contexten te visualiseren.
  • Grafisch programmeren met TI-Basic
    Schrijf code om ideeën in een aantrekkelijke vorm te presenteren.
  • CAS uitschakelen
    Schakel de symbolische functionaliteit eenvoudig uit via de examenstand of bij documentinstellingen.
  • Een desolve-dialoogvenster
    Vermijd syntaxisfouten bij het oplossen van differentiaalvergelijkingen

Ga verder dan grafieken tekenen

De TI-Nspire™ CX Leerlingensoftware bevat de applicaties voor wiskunde, natuurwetenschappen en programmeren van de TI-Nspire™ CX handhelds.


Rekenmachine
Voer berekeningen uit in de juiste wiskundige notatie.
gen-product-app-icon-spreadsheets Lijsten & Spreadsheet
Combineer spreadsheet-functies met wiskundige bewerkingen.
Grafieken
Teken, ontdek en transformeer functies, vergelijkingen en ongelijkheden.
Gegevensverwerking & Statistiek
Teken dynamische grafieken en voer een interactieve analyse van de gegevens uit.
Meetkunde
Maak en ontdek dynamische geometrische figuren en eigenschappen.
gen-product-app-icon-notes Notities
Creëer interactieve activiteiten, documenten of rapporten.
DataQuest™
Plug-and-play datacollectie en wetenschappelijke analyse.
TI-Nspire CX II Programming icon Programmeren
Voeg nieuwe functies toe en schrijf code voor verschillende STEM-projecten.

Verken wiskundige concepten op een hoger niveau

Verken symbolische algebra en symbolische analyse, buiten de standaard numerieke berekeningen. Geef exacte waarden weer - in de vorm van variabelen zoals x en y, radialen en pi - tijdens het stapsgewijs uitvoeren van aritmetische, algebraïsche en analytische berekeningen

Leg wiskundige verbanden

Geef tegelijkertijd meerdere weergaven weer. Stimuleer conceptueel begrip, onafhankelijk van de individuele leermethode van de leerlingen.

Creëer dynamische documenten

Gebruik de functie PublishView™ om
TI-Nspire™-toepassingen, rich text, hyperlinks, beelden of video's toe te voegen en interactieve werkbladen, lab-rapporten en huiswerkopdrachten te maken.

Maak concepten zichtbaar

Naast de computerweergave kunt u ook werken in de rekenmachine-weergave, die documenten toont zoals ze worden weergegeven op het scherm van de TI-Nspire™ CX rekenmachine.

Deel eenvoudig bestanden

Leerlingen kunnen eenvoudig werk versturen tussen hun TI-Nspire™ CX rekenmachine en computer, om werk buiten school of thuis af te maken.

Softwarepakket voor de rekenmachine

Neem de TI-Nspire™ CX CAS Leerlingensoftware en de TI-Nspire™ CX II-T CAS rekenmachine in één pakket mee naar huis. Koop alles samen bij uw detailhandelaar.

TI-Nspire™ CX CAS Leerlingensoftware Specificaties

Built-in functionality

  • De nieuwe functie Wiskundig tekenen zet vrije vormen om in perfecte vormen
  • Functie, parameter, polair, reeks en 3D-grafiek
  • Gelijktijdig definiëren, opslaan, in grafiek weergeven en analyseren van meerdere grafiekfuncties
  • Door de gebruiker bepaalde lijstnamen in Lijsten en Spreadsheets.
  • Elf interactieve zoomfuncties.
  • Numerieke evaluaties in tabelindeling voor alle grafiekmodi
  • Interactieve analyse van functiewaarden, wortels, maxima, minima, integralen en afgeleiden
  • Zeven verschillende grafiekstijlen en 15 kleuren om uit te kiezen voor het onderscheiden van elke getekende grafiek
  • Matrixoperaties met inbegrip van inverse, determinant, transponeren, vergroten, gereduceerde rij-echelonvorm en elementaire rijoperaties. Matrices omzetten in lijsten en vice versa. Bereken eigenwaarden en eigenvectoren
  • Op een lijst gebaseerde statistische analyses met één en twee variabelen, met inbegrip van logistische, sinusoïdale, mediaan-mediaan, lineaire, logaritmische, exponentiële, machts-, kwadratische polynomiale, derdegraads polynomiale en vierdegraads polynomiale regressiemodellen
  • Drie statistische plotdefinities voor puntenwolken, xy-lijnplots, histogrammen, regelmatige en aangepaste snorredoos en normale waarschijnlijkheidsplots
  • Geavanceerde statistische analyses, met inbegrip van 10 hypothesetestfuncties,  zeven betrouwbaarheidsintervalfuncties en eenrichtingsanalyse van afwijking
  • Achttien kansverdelingsfuncties, waaronder de cumulatieve distributiefunctie (CDF), kansdichtheidsfunctie (PDF) en inverse kansverdelingsfunctie voor normale, chikwadratische, t- en F-verdelingen; en de CDF en PDF voor binominale, geometrische en Poisson-verdelingen.
  • Ingebouwde interactieve geometrische capaciteiten.
  • Snelle alfatoetsen
  • Eenvoudige drop-downmenu's - emuleer de intuïtieve bediening van bekende computerfuncties
  • TI-Nspire documenten (.tns-bestanden), Werk opslaan en nakijken; TI-Nspire documenten (.tns-bestanden) maken, bewerken en opslaan, Bestanden compatibel met TI-Nspire™ Software en TI-Nspire™ Rekenmachines, Delen met gebruik van ingebouwde e-mail en dropbox-functionaliteit.
  • Gebruik van beelden (jpeg-, jpg-, bmp-, png-bestandsindelingen) waar grafische elementen overheen gelegd kunnen worden.
  • Verken wiskundige uitdrukkingen in symbolische vorm verkennen, zie patronen en begrijp de berekening achter de formules.
  • Visualisatie van meerdere weergaven van een enkele opgave — algebraïsch, grafisch, meetkundig, numeriek en tekstueel.
  • De Chem Box functie maakt eenvoudige invoer van chemische formules en vergelijkingen mogelijk.
  • Manipuleer gekoppelde representaties zodat veranderingen in de ene representatie direct in alle andere worden bijgewerkt, zonder van scherm te wisselen. Bijvoorbeeld: pak een grafiekfunctie en verplaats deze om het effect op de corresponderende vergelijkingen en gegevenslijsten te zien.

Systeemvereisten


Systeemvereisten Windows®
  • Windows OS Windows® 7 SP1, Windows 10
  • Compatibel met 32-bits en 64-bits besturingssystemen
  • Snelheid van de processor: Intel Core i3 of hogere generatie processor (behalve Intel Atom)
  • RAM: 4 GB
  • Harde schijf: Ongeveer 500 MB vrije ruimte op de harde schijf
  • Schermresolutie: 1024 x 768 (minimum) - 1920 x 1080 (maximum)
  • Actieve internetverbinding voor installatie
Systeemvereisten Mac®
  • Mac® OS X 10.13, 10.14
  • Processor:Iedere Mac 2010 of nieuwer
  • RAM: 2 GB
  • Harde schijf: Ongeveer 500 MB vrije ruimte op de harde schijf
  • Schermresolutie: 1024 x 768
  • Actieve internetverbinding voor installatie

Programmaren

  • Met een speciale programmeringsomgeving en bibliotheken voor globale toegang tot door de gebruiker bepaalde functies & programma's

Licentieopties


Licentie voor één gebruiker (PC en Mac®)
  • Levert één softwarelicentie voor één computer
Volumelicentie (PC and Mac®)
  • Voor toegang tot de software op een vast aantal computers
  • Software kan worden geactiveerd met vele standaard activeringsmethoden
  • Software wordt online geactiveerd
  • Software hoeft niet op het netwerk te zijn aangesloten om te kunnen worden gebruikt
Multiactiveringslicentie (PC en Mac®)
  • Geeft toegang tot de software op een vast aantal computers voor specifieke gebruikers
  • Software kan worden geactiveerd met vele standaard-activeringsmethoden
  • Autorisatie van het licentiebestand
  • Software hoeft niet op het netwerk te zijn aangesloten om te kunnen worden gebruikt of geactiveerd
  • Permanente licenties moeten jaarlijks verlengd worden. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden
Door de school beheerde licentie (PC en Mac®)
  • Geeft toegang tot de software op een vast aantal computers voor specifieke gebruikers.
  • Software kan worden geactiveerd met vele standaard-activeringsmethoden
  • Computer licentie verstrekt vanaf een licentieservice (d.w.z. een server)
  • Softwarelicentie kent een "respijtperiode" waarin de software 30 dagen thuis of buiten het schoolnetwerk kan worden gebruikt. Nadat de respijtperiode is verstreken, moeten de computers worden aangesloten op het netwerk van de school om nog te kunnen worden gebruikt
  • Permanente licenties moeten jaarlijks verlengd worden. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden

Ondersteuning bij gegevensverzameling

  • Compatibel met TI-Nspire labslede, Vernier EasyLink® USB Sensor en Vernier EasyTemp® temperatuursensorsystemen, voor verzameling en analyse van fysieke gegevens.

Ondersteuning

  • Garantie van 3 jaar
  • Gratis hulplijn: tel. 00800 484 22 737 (gratis), of 030 2417 483 (alleen NL)
  • E-mail helpdesk: ti-cares@ti.com
  • Klassikale activiteiten verkrijgbaar
  • Workshop-/leenprogramma: leen rekenmachines van TI voor evaluatie of workshops
  • TI Technology Rewards-programma: puntensysteem inwisselbaar voor aanvullende TI-producten en -diensten
  • Complete handleidingen beschikbaar

TI-Nspire™ CX CAS Leerlingensoftware Accesoires

TI-Nspire™ Lab Cradle

VERGROOT UW BEREIK

Dit veelzijdige, draagbare leermiddel ondersteunt meten en gegevensverzameling en -analyse met enkele of meervoudige sensoren. De TI-Nspire Lab Cradle kan zowel aan een rekenmachine als een computer worden gekoppeld. U kunt meten met meer dan 60 Vernier sensoren*. De optie kalibreren en instellen in DataQuest™ maakt het ook mogelijk om met andere sensoren te meten.

Dit veelzijdige, draagbare leermiddel ondersteunt meten en gegevensverzameling en -analyse met enkele of meervoudige sensoren. De TI-Nspire Lab Cradle kan zowel aan een rekenmachine als een computer worden gekoppeld. U kunt meten met meer dan 60 Vernier sensoren *. De optie kalibreren en instellen in DataQuest™ maakt het ook mogelijk om met andere sensoren te meten.

De Lab Cradle stuurt de meetgegevens naar de Vernier DataQuest™ App in TI-Nspire™.  De belangrijkste functies van de Vernier DataQuest App in TI-Nspire zijn:

  • Eenvoudige plug-and-play;
  • Real-time data-analyse, de leerling ziet direct de grafiek en tabel;
  • Analytische hulpmiddelen, zoals regressie;
  • Voorspellingsfunctie als hulp bij het opstellen van hypotheses.

De Vernier EasyLink™ USB-interface kan verbonden worden met meer dan 60 standaard Vernier-sensoren*, om meten leuker, sneller, nauwkeuriger en intuïtiever te maken. De Vernier EasyTemp™ temperatuursensor met een USB stekker die rechtsstreeks kan worden aangesloten op de rekenmachine.

* Kijk op www.vernier.com voor de lijst met sensoren.

 

TI-Nspire™ CX CAS Leerlingensoftware Middelen

Handleidingen

Er zijn TI-Nspire-handleidingen beschikbaar om u te helpen met de TI-Nspire Technology.

Blijf up-to-date

Zorg ervoor dat uw software is bijgewerkt met de nieuwste mogelijkheden en functionaliteiten door het downloaden van de nieuwste versie.