Education Technology

Kennisbank

Veelgestelde vragen

Home | Software

Wat zijn de systeemvereisten voor mijn school om SML te gebruiken?

Om TI-Admin te kunnen downloaden heb je volgende systeemvereisten nodig:

  • TI-Admin Versie 3.2.1.137
  • Systeemvereisten Windows®
  • Windows® 7,Windows®8.1,Windows® 8.1 Pro,Windows® Server 2003 SP2,Windows® Server 2008 R2 with SP1, Windows® 10
  • Compatibel met 32-bits en 64-bits besturingssystemen
  • Snelheid van de processor: 1.2 GHz (Aanbevolen: 2 GHz of meer)
  • RAM: 1 GB
  • Harde schijf: Ongeveer 150 MB vrije ruimte op de harde schijf
  • Schermresolutie: 1024 x 768
  • Actieve internetverbinding voor installatie

Je kunt al onze softwarevereisten hier nakijken: https://education.ti.com/nl/customer-support/specifications#4