Education Technology

Licentieopties

Er zijn verschillende licenties verkrijgbaar voor de TI-Nspire™-computersoftware en de TI-SmartView-emulatorsoftware. Deze licenties voor meerdere gebruikers vereenvoudigen de installatie- en activeringsprocessen en helpen IT-beheerders bij het beheren van hun licenties.

Met de multiactiveringslicentie voor meerdere gebruikers is offlineactivering mogelijk. Met de door de school beheerde licentie voor meerdere gebruikers is centraal beheer mogelijk en kan de software maximaal 30 dagen zonder verbinding met het netwerk worden gebruikt. Bij de volumelicentie voor meerdere gebruikers is alleen voor de activering toegang tot het netwerk nodig. Voor het gebruik is geen verbinding met het netwerk nodig en kan er dus overal met de software worden gewerkt. Voor de gelijktijdige licentie voor meerdere gebruikers is centraal beheer nodig.

Quick Links

Deze nieuwe licenties voor meerdere gebruikers zijn alleen elektronisch verkrijgbaar.

Met een licentie voor één gebruiker kan één gebruiker de TI-computersoftware installeren en gebruiken op één computer.

Voor meer uitgebreide informatie over installatie en activering gaat u naar het Software Service Center.

U kunt ook uw bestaande licenties beheren in het Software Service Center.

Multiactiveringslicentie (PC en Mac®)

(Alleen beschikbaar voor TI-Nspire-producten)

  • Voor toegang tot de software op een vast aantal computers.
  • De software kan op afstand worden geactiveerd vanaf één computer.
  • Autorisatie van het licentiebestand.
  • Software hoeft niet op het netwerk te zijn aangesloten om te kunnen gebruiken.

Voor permanente licenties is een jaarlijks te vernieuwen licentienummer nodig. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

Door de school beheerde licentie (PC en Mac®)

(Alleen beschikbaar voor TI-Nspire-producten en TI-84 SmartView-producten)

  • Voor toegang tot de software op een vast aantal computers.
  • De software kan op afstand worden geactiveerd vanaf één computer.
  • Computer licentie verstrekt vanaf een licentieservice (d.w.z. een server).
  • Softwarelicentie kent een 'respijtperiode', waarin de software 30 dagen thuis of buiten het schoolnetwerk kan worden gebruikt. Nadat de 'respijtperiode' is verstreken, moeten de computers worden aangesloten op het netwerk van de school om nog te kunnen worden gebruikt.

Voor permanente licenties is een jaarlijks te vernieuwen licentienummer nodig. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

Volumelicentie (PC en Mac®)

(Alleen beschikbaar voor TI-Nspire-producten en voor TI-SmartView-producten)

  • Voor toegang tot de software op een vast aantal computers.
  • De software kan op afstand worden geactiveerd vanaf één computer.

Gelijktijdige licentie (PC en Mac®)

(Alleen beschikbaar voor TI30X/TI-34-, TI-30XPro/TI-36X SmartView-producten)

  • De software kan gelijktijdig worden gebruikt door één of meer gebruikers, tot het maximale aantal gebruikers is bereikt.

Licentie voor één gebruiker (PC en Mac®)

  • Levert één softwarelicentie voor één computer.