Activiteiten, netwerk en projecten

Nieuwe media veranderen het onderwijs. Zinvol gebruik van technologie in de les vraagt nieuwe vaardigheden. Het doel is het ondersteunen van de professionalisering van leerkrachten en docenten op het gebied van ICT, zodat een goede integratie van technologie in het onderwijs bevorderd wordt. In Vlaanderen wordt het T³ actief sinds 1998 in nauwe samenwerking met Nederland.

Lees meer

TI STEM TEAM logo

Netwerk – STEM Labs

Nieuwe media veranderen het onderwijs. Om optimaal gebruik te maken van technologie in de les heb je nieuwe vaardigheden nodig. Ons doel is het ondersteunen van de professionalisering van leerkrachten op het gebied van ICT, om zo een goede integratie van technologie in het onderwijs te bevorderen. In Vlaanderen is het T³-netwerk sinds 1998 actief in nauwe samenwerking met Nederland.

Lees meer

WIL-de Wiskunde

Korte en heldere instructievideo’s over het gebruik van de TI-84 Plus CE-T en
TI-Inspire™ CX technologie.

WIL-de STEM

Kant-en-klare materialen om in de klas te gebruiken. Van eenvoudige programmeer-activiteiten tot uitdagende

WIL-de Python

Ontdek via deze bootcamp wat programmeren in Python kan betekenen voor onderzoeksopdrachten