Education Technology

Zet je TI-Innovator™ Rover klaar

Stap 1: Voor de start

Je hebt nodig:

TI-Innovator™ Rover
Gebruik een van de handhelds TI-Nspire CX II-T CAS, TI-Nspire CX II-T of TI-84 Plus CE-T Python Edition.
TI-Innovator™ Hub met LaunchPad™ voedingskabel en muuradapter
Board Breadboard lintkabel en I2C
USB unit-to-unit-kabel

Stap 2: klaar voor gebruik maken

Zet de Rover aan.

 

Controleer het besturingssysteem (OS) van uw rekenmachine.

TI-84 CE-T grafische rekenmachines vereisen OS versie 5.3 of hoger

gen-rt-col-icon-downloadUpdate hier

TI-Nspire™ CX handhelds vereisen OS versie 4.5 of hoger.

gen-rt-col-icon-downloadUpdate hier

TI-Innovator™ Hub vereist sketchversie 1.2 of hoger

gen-rt-col-icon-downloadDownload update-software

Stap 3: Alles aansluiten

Sluit de platte breadboardkabel aan op de Hub.


Leid de verbonden breadboardkabel door de opening aan de achterzijde van de Rover. Schuif de Hub op zijn plaats. Open de klemmen op de kabelpoort op de printplaat van de Rover. Zorg dat de kabel niet is gedraaid en steek deze in de poort op de printplaat. Sluit de klemmen.

Sluit de I²C-kabel van de Rover aan. Sluit het aan op de I²C-poort van de Hub

Stap 4: Pak je rekenmachine

Trek de rekenmachineklemmen omhoog en draai ze om te openen. Plaats uw TI-84 Plus CE-T of TI-Nspire™ CX grafische rekenmachine op de Rover. Sluit de B-kant van de USB Unit-to-Unit kabel aan op de datapoort van de Hub. Sluit de A-kant aan op de USB poort van uw rekenmachine.

Til omhoog en draai de klemmetjes zodat het label van de TI-84 Plus CE-T of de TI Nspire CX naar binnen staat

Stap 5: Rijden maar!

Zet de Rover en uw rekenmachine aan. Als alle verbindingen goed zijn, zullen deze lichten aangaan:

Als de lichten niet aangaan, controleer dan of de batterij volledig geladen is en of de kabels goed aangesloten zijn. Voor extra ondersteuning kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Rijd Rover, rijd!

Download en installeer het demoprogramma met drie leuke voorbeelden om de Rover te gebruiken.

gen-rt-col-icon-download