TI-Nspire™ CX CAS Leerlingensoftware Specificaties

Built-in functionality
- De nieuwe functie Wiskundig tekenen zet vrije vormen om in perfecte vormen
- Functie, parameter, polair, reeks en 3D-grafiek
- Gelijktijdig definiëren, opslaan, in grafiek weergeven en analyseren van meerdere grafiekfuncties
- Door de gebruiker bepaalde lijstnamen in Lijsten en Spreadsheets.
- Elf interactieve zoomfuncties.
- Numerieke evaluaties in tabelindeling voor alle grafiekmodi
- Interactieve analyse van functiewaarden, wortels, maxima, minima, integralen en afgeleiden
- Zeven verschillende grafiekstijlen en 15 kleuren om uit te kiezen voor het onderscheiden van elke getekende grafiek
- Matrixoperaties met inbegrip van inverse, determinant, transponeren, vergroten, gereduceerde rij-echelonvorm en elementaire rijoperaties. Matrices omzetten in lijsten en vice versa. Bereken eigenwaarden en eigenvectoren
- Op een lijst gebaseerde statistische analyses met één en twee variabelen, met inbegrip van logistische, sinusoïdale, mediaan-mediaan, lineaire, logaritmische, exponentiële, machts-, kwadratische polynomiale, derdegraads polynomiale en vierdegraads polynomiale regressiemodellen
- Drie statistische plotdefinities voor puntenwolken, xy-lijnplots, histogrammen, regelmatige en aangepaste snorredoos en normale waarschijnlijkheidsplots
- Geavanceerde statistische analyses, met inbegrip van 10 hypothesetestfuncties, zeven betrouwbaarheidsintervalfuncties en eenrichtingsanalyse van afwijking
- Achttien kansverdelingsfuncties, waaronder de cumulatieve distributiefunctie (CDF), kansdichtheidsfunctie (PDF) en inverse kansverdelingsfunctie voor normale, chikwadratische, t- en F-verdelingen; en de CDF en PDF voor binominale, geometrische en Poisson-verdelingen.
- Ingebouwde interactieve geometrische capaciteiten.
- Snelle alfatoetsen
- Eenvoudige drop-downmenu's - emuleer de intuïtieve bediening van bekende computerfuncties
- TI-Nspire documenten (.tns-bestanden), Werk opslaan en nakijken; TI-Nspire documenten (.tns-bestanden) maken, bewerken en opslaan, Bestanden compatibel met TI-Nspire™ Software en TI-Nspire™ Rekenmachines, Delen met gebruik van ingebouwde e-mail en dropbox-functionaliteit.
- Gebruik van beelden (jpeg-, jpg-, bmp-, png-bestandsindelingen) waar grafische elementen overheen gelegd kunnen worden.
- Verken wiskundige uitdrukkingen in symbolische vorm verkennen, zie patronen en begrijp de berekening achter de formules.
- Visualisatie van meerdere weergaven van een enkele opgave — algebraïsch, grafisch, meetkundig, numeriek en tekstueel.
- De Chem Box functie maakt eenvoudige invoer van chemische formules en vergelijkingen mogelijk.
- Manipuleer gekoppelde representaties zodat veranderingen in de ene representatie direct in alle andere worden bijgewerkt, zonder van scherm te wisselen. Bijvoorbeeld: pak een grafiekfunctie en verplaats deze om het effect op de corresponderende vergelijkingen en gegevenslijsten te zien.

Systeemvereisten
Systeemvereisten Windows®
- Windows® 10, Windows® 11
- Compatibel met 64-bits besturingssystemen
- Snelheid van de processor: Intel Core i3 of hogere generatie processor (behalve Intel Atom)
- RAM: 4 GB
- Harde schijf: Ongeveer 500 MB vrije ruimte op de harde schijf
- Schermresolutie: 1024 x 768 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
- Actieve internetverbinding voor installatie
- Mac® OS 11 (alleen voor Intel), Mac® OS 12 (alleen voor Intel)
- Processor: Iedere Mac 2012 of nieuwer
- RAM: 2 GB
- Harde schijf: Ongeveer 1 GB vrije ruimte op de harde schijf
- Schermresolutie: 1024 x 768
- Actieve internetverbinding voor installatie

Programmaren
- U kunt gebruik maken van twee programmeertalen, TI-Basic of Python
- Beschikt over een speciale programmeeromgeving en programmeerbibliotheken

Licentieopties
Licentie voor één gebruiker (PC en Mac®)
- Levert één softwarelicentie voor één computer
- Voor toegang tot de software op een vast aantal computers
- Software kan worden geactiveerd met vele standaard activeringsmethoden
- Software wordt online geactiveerd
- Software hoeft niet op het netwerk te zijn aangesloten om te kunnen worden gebruikt
- Geeft toegang tot de software op een vast aantal computers voor specifieke gebruikers
- Software kan worden geactiveerd met vele standaard-activeringsmethoden
- Autorisatie van het licentiebestand
- Software hoeft niet op het netwerk te zijn aangesloten om te kunnen worden gebruikt of geactiveerd
- Permanente licenties moeten jaarlijks verlengd worden. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden
- Geeft toegang tot de software op een vast aantal computers voor specifieke gebruikers.
- Software kan worden geactiveerd met vele standaard-activeringsmethoden
- Computer licentie verstrekt vanaf een licentieservice (d.w.z. een server)
- Softwarelicentie kent een "respijtperiode" waarin de software 30 dagen thuis of buiten het schoolnetwerk kan worden gebruikt. Nadat de respijtperiode is verstreken, moeten de computers worden aangesloten op het netwerk van de school om nog te kunnen worden gebruikt
- Permanente licenties moeten jaarlijks verlengd worden. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden

Ondersteuning bij gegevensverzameling
- Compatibel met TI-Nspire™ labslede, Vernier EasyLink® USB Sensor en Vernier EasyTemp® temperatuursensorsystemen, voor verzameling en analyse van fysieke gegevens.

Compatibiliteit met grafische rekenmachines
- Compatibel met TI-Nspire™ CX, TI-Nspire™ CX CAS, TI-Nspire™ CX II-T, en TI-Nspire™ CX II-T CAS grafische rekenmachines.

Ondersteuning
- Beperkte garantie van 3 jaar
- Gratis hulplijn: 00 800 4 84 22 737
- Contactformulier
- Meer informatie
- Klassikale activiteiten verkrijgbaar
- Workshop-/leenprogramma: leen rekenmachines van TI voor evaluatie of workshops
- TI Technology Rewards-programma: puntensysteem inwisselbaar voor aanvullende TI-producten en -diensten
- Complete handleidingen beschikbaar
Mac is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen. Microsoft is een geregistreerd handelsmerk van de eigenaar.