Education Technology

Calcolatrice Grafica TI‑84 Plus CE-T

Calcolatrice grafica utilizzabile alla seconda prova dell'esame di maturità.

Potente calcolatrice grafica per la scuola superiore con schermo a colori ad alta risoluzione.

Dove acquistare

Caratteristiche principali:

  • Schermo retroilluminato a colori ed ad alta risoluzione
  • Batteria Ricaricabile TI
  • Funzionalità e menu TI-84 Plus
  • Possibilità di importare e utilizzare immagini



Colore accattivante. Visualizzazione ottimale.

  • Visualizzazione chiara e veloce dei legami tra equazioni, dati e grafici a colori.
  • Grafici, diagrammi e oggetti di colore diverso possono essere facilmente distinti e analizzati
  • Griglie per rendere più facile la lettura del grafico

Funzionalità familiar della famiglia TI-84 Plus

Utilizzare di Più, Sostituire di Meno

La Batteria Ricaricabile TI si ricarica comodamente tramite un cavo USB o un caricatore

Funzionalità TI-84 Plus

La struttura del menu e la navigazione sono facili da imparare e utilizzare.

La funzione integrata MathPrint™ permette di inserire e visualizzare simboli matematici, formule e frazioni come appaiono nei libri di testo.

Importare immagini e analizzare dati del mondo reale

Importando foto* dal computer alla calcolatrice si possono costruire grafici sulla stessa foto in modo da approfondire la modellizzazione dei fenomeni e la comprensione dei concetti matematici
*Utilizzare TI Connect™ CE. Tipi di file supportati includono: .bmp, .gif, .jpg, .png, .tif 

Specifiche Calcolatrice Grafica TI-84 Plus CE-T

Hardware

  • Dimensione schermo: 320 x 240 pixel (diagonale 2.8")
  • Risoluzione dello schermo: 140 DPI; 16-bit color
  • Alimentato dalla batteria ricaricabile TI (in dotazione)
  • Memoria FLASH ROM 3MB per archiviazione dati e conservazione Apps
  • Memoria RAM disponibile 154KB
  • Porta USB per la connettività al computer, comunicazione unità-unità con TI-84 Plus, TI-84 Plus Silver Edition e altre calcolatrici grafiche TI-84 Plus CE-T
  • Custodia di protezione
  • Orologio Interno con visualizzazione data e ora
  • Disponibilità Teacher Pack che include:
    • 10 calcolatrici
    • 10 cavi USB computer
    • 10 cavi unità - unità
    • 10 Quick Reference Cards

Funzionalità integrate

  • Aggiungere immagini sullo sfondo grafico
  • 15 colori per la rappresentazione grafica delle funzioni
  • Modificare stile e colore delle assi e delle griglie nei grafici
  • Catalogo Guida Sintassi
  • Catalogo alfabetico di tutte le operazioni della calcolatrice TI in un solo menu
  • Funzioni avanzate con accesso tramite menu di visualizzazione a tendina
  • Numeri reali e complessi calcolati con un'accuratezza alla quattordicesima cifra e visualizzati con 10 cifre più un esponente di 2 cifre
  • Grafici 10 funzioni rettangolari, 6 espressioni parametriche, 6 espressioni polari, e 3 sequenze definite ricorsivamente
  • Fino a 10 funzioni grafiche definite, salvate, rappresentate graficamente e analizzate
  • La modalità sequenza grafica mostra il diagramma di serie temporali, grafico a gradini e grafici di fase.
  • Numero di liste definite dall'utente. Le liste possono memorizzare fino a 999 elementi.
  • 17 funzioni di zoom interattivo
  • Valutazioni numeriche riportate in forma di tabella per tutte le modalità grafiche
  • Analisi interattiva dei valori di funzione, radici, massimi, minimi, integrali e derivati
  • 8 stili grafici diversi per differenziare l'aspetto di ogni grafico disegnato
  • Opzioni orizzontali e verticali di divisione dello schermo
  • Visualizzazione del grafico e della tabella uno affianco all'altra
  • Memorizza fino a 10 matrici
  • Le operazioni delle matrici includono le operazioni inverse , determinante, trasposizione, aumento, forma riga ridotta echelon e operazioni di riga elementari. Convertire matrici a liste e viceversa
  • Analisi statistica basata su lista con una o due variabili, tra cui modelli di regressione logistica, sinusoidale, mediana-mediana, lineare, logaritmica, esponenziale, potenza, polinomio quadratico, polinomio cubico, e polinomio di quarto grado.
  • 3 definizioni diagramma statistico per diagrammi a dispersione, diagrammi xy, istogrammi, diagrammi a scatola e baffi normali e modificati, e diagrammi di probabilità normale
  • Statistica avanzata, tra cui 10 funzioni di test di ipotesi, 7 funzioni di intervallo di confidenza e analisi in senso unico della varianza
  • "15 funzioni funzioni di distribuzione di probabilità incluse la Normale, t di Student, Chi-quadro, la Binomiale, e Poisson "
  • Funzioni economiche tra cui Time-Value-of-Money (TVM), flussi di cassa e ammortamenti. Schermata editor completamente interattiva per risolvere i problemi TVM
  • Editor interattivo risolutore di equazioni che permette di risolvere numericamente per diverse variabili in un'equazione
  • 11 Calcoli di regressione

Programmazione

  • Supporta programmazione TI Basic
  • Capacità di programmazione con il numero di programmi limitato solo dalla memoria disponibile

Connettività

  • La calcolatrice grafica aggiornabile elettronicamente permette di avere funzionalità e applicazioni software (Apps) più aggiornate.
  • Cavo TI Connettività compreso
  • Il cavo di connessione TI e il software TI Connect™ CE permettono il trasferimento da e verso un computer la stampa e la memorizzazione sul disco

Applicazioni

  • Estrattore Radice Polinomio / Risolutore Equazione Simultanea
  • Vernier EasyData®
Apps aggiuntive disponibili:
  • App CellSheet™
  • App di Studio Grafico di Coniche
  • App Diseuguaglianza Grafica
  • App Geometrica Cabri™ Jr.
  • App Simulazione di Probabilità
  • App Trasformazione Grafica
  • Diseguaglianza Grafica
  • Apps Localizzazione Linguistica
    • Localizzazione Danese
    • Localizzazione Francese
    • Localizzazione Olandese
    • Localizzazione Portoghese
    • Localizzazione Spagnolo
    • Localizzazione Svedese
    • Localizzazione Tedesco

Supporto Raccolta Dati

Compatibile con sistemi, Calculator-Based Ranger™ 2 (CBR 2™), Vernier EasyLink® e Vernier EasyTemp® per consentire la raccolta e l'analisi di dati del mondo reale

Accessori

  • TI-SmartView™ TI-84 Plus CE software per calcolatrici grafiche TI-84 Plus, permette di proiettare il display della calcolatrice in classe. E' uno strumento di visualizzazione e dimostrativo ideale per seguire i concetti piu' importanti. Scopri di più

Servizio di assistenza

  • Garanzia limitata di 3 anni
  • Linea telefonica gratuita per ricevere supporto: 00 800 4 84 22 737
  • e-mail: ti-cares@ti.com
  • Attività didattiche disponibili
  • Programma di prestito - possibilita' di prendere in prestito gratuitamente una calcolatrici TI per valutazione o laboratori
  • Programma di incentivo all'Acquisto in base ai volumi

Applicazioni per Calcolatrice Grafica TI-84 Plus CE-T

App Geometrica Cabri™ Jr.

Con l'Applicazione Cabri Jr sulla calcolatrice si puo' sviluppare una nuova dimensione  di apprendimento interattivo per lo studio della geometria. Costruire, analizzare e trasformare modelli matematici e diagrammi geometrici permette maggior coinvolgimento e  apprendimento.

L'App Geometrica Cabri™ Jr. e' stata  sviluppata per TI da CabriLog insieme al rinomato matematico francese Jean-Marie Laborde. Un'applicazione all'avanguardia per:

  • Eseguire funzioni analitiche, trasformazioni e funzioni geometriche euclidee 
  • Creare costruzioni geometriche in modo interattivo attaraverso un insieme di punti come anche  linee, poligoni, cerchi e altri oggetti geometrici di base 
  • Un'interfaccia intuitiva e altamente interattiva che permette di modificare oggetti geometrici in tempo reale per costruirte  modelli, fare congetture e analizzare le principali conclusioni.

App CellSheet™

La calcolatrice può diventare uno strumento più versatile da utilizzare in una varietà di classi con l'aggiunta di funzionalità di foglio di calcolo!
Permette allo studente di inserire i dati e il testo nelle celle
Creare formule di cella e utilizzare le funzioni built-in

App di Studio Grafico di Coniche

L'App Studio Grafico di Coniche visualizza  equazioni di funzioni  parametriche o in forma polare e fornisce un modo semplice per rappresentare graficamente le quattro forme coniche

  • Circonferenza
  • Ellisse
  • Iperbole
  • Parabola

Inserire i parametri richiesti per:

  • Grafico
  • Trace (Traccia)
  • Risolvere le  caratteristiche della forma conica

App Diseuguaglianza Grafica

L'applicazione Diseuguaglianza Grafica permette di ampliare le capacità grafiche

Gli studenti possono:
  • Inserire diseuguaglianze utilizzando simboli
  • Rappresentare diseuguaglianze sotto forma di unione e intersezione
  • Tracciare punti di interesse (intersezioni) tra funzioni
  • Memorizzare coppie di coordinate (x,y) per la visualizzazione
  • Inserire funzioni di Programmazione Lineare

Apps Localizzazione Linguistica

Queste Apps tradurranno tutti i prompt, i messaggi di errore e la maggior parte delle funzioni nelle lingue seguenti:

francese, tedesco, spagnolo, olandese, svedese, portoghese

Tavola periodica

L'Applicazione Tavaola Periodica permette di accedere in ogni momento ad una tavola periodica grafica e elettronica. Questa applicazione non è solo una tavola periodica di base sempre accessibile ma puo' essere anche utilizzata per studiare e analizzare con la calcolatrice grafica le tendenze nella stessa tavola periodica.

Ulteriori esempi includono:

  • 15 proprietà su circa 109 elementi
  • Studio e grafici sulla natura periodica degli elementi
  • Navigazione facile tra gli elementi

App Estrattore Radice di Polinomio e Risolutore Equazione Simultanea

L'Applicazione Estrattore Radice di Polinomio include:
  • Inserimento polinomi fino al decimo grado
  • Semplicita' di utilizzazione della schermata POLY MODE per configurare le opzioni impostate
  • Visualizzazione radici come frazioni o decimali
  • Scelta di visualizzare soltanto radici Reali per polinomi di 2° e 3° grado
  • Per polinomi di 4° grado o superiore, le radici sono visualizzate sotto forma di numero complesso
  • Archiviazione di polinomi sotto forma di Y= per grafici e analisi
  • Verificare che una radice sia lo zero della funzione polinomiale memorizzando radici in formato reale
Le capacità del Risolutore Equazione Simultanea include:
  • Inserimento sistemi di equazioni fino a 10 equazioni e 10 incognite.
  • Schermata SIMULT MODE facile da utilizzare per impostare tutte le opzioni
  • Visualizzazione soluzione unica, soluzione infinita e nessuna soluzione
  • Archiviazione coefficiente matrice, matrice aumentata e i risultati
  • Visualizza la riduzione per righe

App Simulazione di Probabilità

Esplora la teoria della probabilità con un'animazione interattiva che simula sulla calcolatrice il rotolamento dei dadi, il lancio di monete o la generazione di numeri casuali

Opzioni disponibili

  • Grafico a barre
  • Tabella dei dati delle prove
  • Impostazioni per specificare i numeri delle prove
  • Modalità di raccolta dati
  • Ponderazione

Inoltre e' possibile esportare i dati per ulteriori esplorazioni.

App Strumenti Scientifici

L'Applicazione Strumenti Scientifici permette di eseguire conversioni di unità sulla vostra calcolatrice.

Gli elementi dell'App includono:

  • Costanti e conversioni
  • Calcolo delle cifre decimali significative
  • Strumento di grafica
  • Strumento Vettore

App Trasformazione Grafica

L'Applicazione Trasformazione Grafica permette di analizzare e visualizzare e fare grafici di funzioni le funzioni in modo da migliorarne la comprensione. Per sfruttare le funzionalità di questa App, inserisci semplicemente le funzioni, e visualizza i cambiamenti nella funzione mentre i parametri vengono modificati

Gli studenti possono:

  • Vedere immediatamente come il cambiamento del valore di un coefficiente trasforma un grafico
  • Adattare visivamente equazioni a diagrammi di dati attraverso la manipolazione di coefficienti

App Vernier EasyData™

L'applicazione EasyData™ di Vernier Software & Technology è un software semplice per la raccolta di dati con la famiglia delle calcolatrici grafiche TI-84 Plus. L'App lancia automaticamente la raccolta dati quando viene utilizzata con il sensore Vernier EasyTemp™, e carica esperimenti incorporati per ogni sensore Vernier supportato. EasyData™ supporta la raccolta dati con sensori USB Vernier (soltanto la famiglia TI-84 Plus), dispositivi CBR™, CBR™ 2, che utilizzano la famiglia TI-84 Plus.

Calcolatrice Grafica TI-84 Plus CE-T - Accessori

Gli accessori della calcolatrice grafica TI-84 Plus CE-T permettono di personalizzare e ampliare le potenzialita' della colcolatrice.

Il software di emulazione TI-SmartView™ CE per la famiglia TI-84 Plus

Questo semplice software per calcolatrici grafiche
TI-84 Plus CE-T, permette di proiettare il display della calcolatrice in classe. E' uno strumento di visualizzazione e dimostrativo ideale per seguire i concetti piu' importanti. Scopri di più

Docking Station TI-84 Plus CE-T

La Docking Station TI-84 Plus CE-T, progettata esclusivamente per la calcolatrice grafica TI-84 Plus CE-T, permettee di riporre le calcolatrici e ricaricne contemporaneamente fino a 10 .

Caratteristiche principali:

  • Ricarica fino a 10 calcolatrici contemporaneamente
  • Permette di riporre le calcolatrici mentre si ricaricano
  • Compatibile esclusivamente con le calcolatrici grafiche
    TI-84 Plus CE-T

Sensore di Movimento CBR 2™

Il sensore di movimento CBR 2 si collega direttamente alla vostra calcolatrice grafica ed e' stato progettato per raccogliere e analizzare i dati di movimento come la distanza, la velocità e l'accelerazione.

Software TI Connect™ CE

TI Connect™ CE è un software che consente il collegamento tra il vostro computer e la calcolatrice grafica TI-84 Plus CE-T. Trasferite i dati, aggiornate il vostro Sistema Operativo (SO), scaricate Software Applicativi per il Computer (Apps) e caricate programmi e immagini nella vostra calcolatrice grafica TI-84 Plus CE-T.

Scaricare per Windows®

Scaricare per Mac®

Batteria Ricaricabile TI

La calcolatrice grafica TI-84 Plus CE-T è dotata di una batteria ricaricabile TI. La Batteria Ricaricabile TI dura fino a due settimane (uso normale). Nel caso di uso piu' intenso in classe, la batteria ricaricabile TI potrebbe durare non piu' di cinque giorni . Utilizzare il cavo USB o il caricatore a parete (incluso) per caricare la calcolatrice. La batteria ricaricabile TI è disponibile soltanto attraverso rivenditori di prodotti didattici e tramite il negozio TI online. Consigli per il miglior utilizzo della batteria ricaricabili TI