Education Technology

TI-84 Plus

Calcolatrice grafica utilizzabile alla seconda prova dell'esame di maturità.

La TI-84 Plus, grazie alla capacità di memoria, al veloce processore e alla possibilità di collegamento al computer, è ideale per l'apprendimento delle materie scientifiche.

Dove acquistare

Funzioni principali

Questa calcolatrice per le scuole superiori, dal moderno design, può memorizzare fino a 30 Applicazioni e ne contiene già 10 mirate allo studio di varie discipline scolastiche, tra cui il software Cabri® Jr. 

  • Diversi stili di rappresentazione grafica
  • Analisi grafica interattiva comprendente derivate ed integrali

  • Possibilità di definire fino a 10 matrici

  • Numeri complessi

  • Visualizzazione grafica delle funzioni

  • Possibilità di definire, memorizzare e rappresentare fino a 10 funzioni in coordinate cartesiane, 6 in coordinate polari, 6 equazioni parametriche e 2 sequenze

  • Possibilità di suddividere lo schermo tra i diversi ambienti

  • Analisi dei dati comprendente calcolo tabulare, 8 modelli di regressione e 4 stili di rappresentazione grafica

  • 512 KB di memoria total

  • Display a 8 righe per 16 caratteri, 64 x 96 pixel

  • Tecnologia FLASH per aggiornare il software e scaricare nuove applicazioni

  • Può contenere in archivio fino a 30 applicazioni

  • Menu a tendina per scegliere le funzioni

  • Linguaggio di programmazione strutturato

  • Funzioni statistiche: possibilità di definire liste contenenti fino a 999 elementi

  • Statistica inferenziale e distribuzioni di probabilità

  • Numero di liste illimitato, creazione automatica della lista residua nel Y= editor

  • Possibilità di utilizzare qualunque numero come frequenza per i calcoli statistici

Specifiche dell'offera

  • Compatibile con la TI-83 Plus di cui mantiene tutte le funzionalita', ne condivide le applicazioni, i programmi ed i materiali didattici.
  • Puo' contenere in archivio fino a 30 applicazioni.
  • Cavo USB per la connessione al computer.
  • Processore 2.5 volte piu' veloce di quello della TI-83 Plus.
  • Display a 8 righe per 16 caratteri, 64 x 96 pixel, possibilita’ di visualizzare contemporaneamente grafico e tabella delle coordinate.
  • Compatibile con gli strumenti di visualizzazione ViewScreen™ e TI-Presenter™ a cui si collega tramite TI-84 Plus Presentation Link
  • Orologio per la gestione di data e ora.
  • 10 applicazioni precaricate al momento dell'acquisto.
  • 480 KB di memoria ROM e 24 KB di memoria RAM.
  • Numeri reali e complessi calcolati con accuratezza fino a 14 cifre con risultati a 10 cifre + 2 di esponente.
  • Visualizza 10 funzioni rettangolari, 6 espressioni parametriche, 6 espressioni polari e 3 sequenze definite ricorsivamente con 7 diversi stili grafici.
  • Analisi grafica interattiva comprese derivate ed integrali numerici.
  • Funzioni statistiche avanzate, fra cui test di ipotesi e calcolo di intervalli di confidenza.
  • Elenchi di nomi personalizzati, contenenti fino a 999 elementi.
  • Distribuzione delle probabilità.
  • Funzioni finanziarie (quali l’evoluzione del valore della moneta nel tempo, il calcolo del
  • cash-flow e l’ammortamento).
  • Possibilità di memorizzare ed analizzare fino a 10 matrici, le cui dimensioni sono limitate solo dalla memoria disponibile.
  • Programma per la soluzione di equazioni.
  • Supporta linguaggi di programmazione differenti (TI-Basic e Z80 assembly).

Servizio di assistenza

Applicazioni

Le applicazioni seguenti sono disponibili per questo prodotto:

Applicazioni precaricate al momento dell'acquisto: