Education Technology

Software TI-Nspire™ CX CAS per studenti

Un potente software con capacità di calcolo simbolico (CAS) che soddisfa ogni esigenza didattica in campo matematico e scientifico dalle scuole medie all'università.

Python è ora disponibile per i software e le calcolatrici grafiche della famiglia TI-Nspire™ CX II. Prepara gli studenti per le carriere del 21° secolo con questo linguaggio di programmazione facile da imparare

TI-Nspire CX CAS student software screens showing multiple functionalities.

Tutta la matematica e la scienza, in un unico software per computer CAS

Apre nuovi percorsi di apprendimento e comprensione

Le caratteristiche interattive più veloci motivano gli studenti a esaminare e interagire con la matematica e le scienze in modo più approfondito:

  • Diagramma percorso animato
    Visualizza la funzione: grafici parametrici e polari in tempo reale.
  • Valori coefficienti dinamici
    Esplora le connessioni dirette tra i coefficienti dinamici nelle equazioni e nei grafici
  • Punti per coordinate
    Crea rapidamente punti dinamici definiti per coordinate, slider o espressioni
  • Etichette segni di spunta
    Etichetta le scale sugli assi per creare contesti visivi che promuovano la comprensione
  • Programmazione in TI-Basic migliorata
    Scrivi il codice per l'illustrazione visiva dei delle idee fondamentali di matematica, scienze delle discipline STEM
  • Programmazione Python
    Crea e apri programmi in Python
  • Procedura guidata deSolve
    Riduci gli errori di sintassi nel risolvere le equazioni differenziali
  • Disabilita CAS
    Disabilita facilmente la funzionalità algebrica nella casella di dialogo Press-to-Test o nelle impostazioni interne al documento

Vai oltre i grafici

Il software TI-Nspire™ CX per studenti include le stesse applicazioni che esplorano la matematica, le scienze e la statistica, integrate nelle calcolatrici TI-Nspire™ CX II-T.


Calcolatrice
Consente di effettuare calcoli e inserire espressioni, equazioni e formule in una notazione matematica appropriata.
Foglio elettronico
Permette di effettuare operazioni matematiche su dati e di visualizzare in formato grafico le connessioni tra questi.
Grafici
Permette di tracciare ed analizzare funzioni, equazioni e disequazioni, animare punti su oggetti e grafici, utilizzare un cursore per spiegare il loro comportamento, inserire appunti, passaggi, istruzioni e altri commenti.
Dati e statistiche
Permette di riassumere e analizzare dati utilizzando diversi metodi grafici come istogrammi, grafici a punti, a barre, a torta e molto altro.
Geometria
Costruisci ed esplora le proprietà di figure geometriche in modo dinamico.
Note
Permette d'inserire commenti, istruzioni e attività interattive per i tuoi documenti e fogli di calcolo.
DataQuest™
Tramite gli accessori plug and play Vernier DataQuest™, l'acquisizione dati e l'analisi scientifica sono a portata di mano nella tua calcolatrice in un'unica applicazione.
TI-Nspire CX II Programming icon Programmazione
Con i linguaggi di programmazione Python e TI-Basic migliorata aggiungi una nuova funzionalità e crea ricche attività STEM

Esplora concetti matematici a un livello più elevato

Esplora calcoli simbolici e algebra simbolica, oltre a
calcoli numerici standard. Visualizza valori esatti, in
forma di variabili come x e y, radicali e pi, durante
calcoli graduali algebrici e aritmetici.

Effettua connessioni matematiche

Visualizza rappresentazioni multiple simultaneamente e vedi come cambiano le rappresentazioni al cambiare degli elementi matematici; favorisci la comprensione concettuale indipendentemente dagli stili di apprendimento individuale degli studenti.

Crea documenti dinamici

Utilizza la funzione PublishView™ per aggiungere applicazioni di TI-Nspire™, formato RTF, collegamenti ipertestuali, immagini o video e creare fogli di lavoro interattivi, rapporti di laboratorio e assegnazioni di compiti.

Rendi i concetti visuali

Oltre alla normale visualizzazione computer, è possibile lavorare su documenti nella visualizzazione speciale calcolatrice che mostra i documenti esattamente come appaiono sul display della calcolatrice TI-Nspire™.

Condividi file facilmente

Gli studenti possono facilmente trasferire il lavoro tra la calcolatrice TI-Nspire™ e il computer per completare il lavoro fuori da scuola, a casa o in biblioteca.

Pacchetto software+calcolatrice

Porta a casa il software TI-Nspire™ CX CAS per studenti insieme alla calcolatrice TI-Nspire™ CX II-T CAS