Måle og transformere geometriske objekter

Måle objekter

1. Trykk på Verktøyog velg Måling. Deretter velger du type måling, som f.eks. Lengde]. (I applikasjonen Grafer, gå til > Geometri > Måling > Lengde .)
2. Trykk på objektet du vil måle.

Målingstype

Bruk til å måle...

Lengde

Lengden av et linjestykke, en sirkelbue eller vektor
Avstanden mellom to punkter, et punkt og en linje eller mellom et punkt og en sirkel
Omkretsen av en sirkel eller ellipse, et polygon, rektangel eller en trekant
En side i en trekant, rektangel eller polygon. Du må trykke på to punkter for å måle en side. Ved å trykke på siden måles hele lengden på objektets omkrets.

Areal

Arealet av en sirkel, en ellipse et polygon, rektangel eller en trekant

Stigningstall

Stigningstallet for linje, stråle, linjestykke eller vektor

Vinkel

Vinkler i området fra 0° til 180° (0 radianer til π radianer i applikasjonen Grafer)

Orientert vinkel

Orienterte vinkler i området fra 0° til 360° (0 radianer til 2π radianer) og fra -360° til 0° (-2π radianer til 0 radianer).

Transformere objekter

1. Trykk på Verktøy og velgTransformasjon. Deretter velger du type transformasjon, som f.eks. Symmetri. (I applikasjonen Grafer, gå til Geometri > Transformasjon > Symmetri.)
2. Trykk på objektet du vil transformere.
3. Trykk på en posisjon, et eksisterende punkt eller et annet objekt for å starte transformasjonen.