Captura manual de datos
Puede usar la aplicación de Listas y Hoja de Cálculo para capturar información sobre los objetos en las aplicaciones de TI-Nspire™ para iPad®. Por ejemplo, puede hacer un control para los cambios de la posición de un punto en un gráfico en la aplicación de Gráficos y Geometría.
La capacidad de capturar datos manualmente no se limita solamente a Gráficos y Geometría. Esta función puede utilizarse en cualquier otra aplicación con el mismo problema.
| 1. | Haga un punteo en la celda de fórmula (la segunda celda desde la parte superior) de la columna en la que desea capturar los valores. |
Nota: Los valores capturados reemplazan los valores de la columna.
| 2. | Haga un punteo en Herramientas y vaya a Datos > Captura de datos >Manual. |
Se inserta una expresión de captura en la celda de fórmula de la columna con "var" como marcador de posición para el nombre de la variable que capture.
| 3. | Reemplace las letras “var” por el nombre de la variable que desea capturar de Gráficos y Geometría. Por ejemplo, escriba a o para ver una lista de las variables disponibles haga un punteo en var en el teclado de TI-Nspire™. |
La celda de fórmula ahora contiene una expresión similar a =capture(a,0).
Nota: El argumento con valor “0” le indica a Listas y Hoja de Cálculo que desea activar cada captura manualmente.
| 4. | Haga un punteo en Entrar. |
| 5. | Desde la aplicación de Gráficos y Geometría, desplace el punto a una ubicación diferente donde la coordenada x del punto se almacena en una variable (a, en este ejemplo) mencionada en la expresión de captura de datos. |
| 6. | Haga un punteo en . |
El valor a actual se almacena en la aplicación de Listas y Hoja de Cálculo configurada para capturar la variable a.
Consulte Cómo usar variables para obtener más información sobre cómo agregar y usar variables.
y vaya a
.