Acceder a los objetos de la librería
Para usar un objeto de la librería en cualquier documento de TI-Nspire™, escriba el nombre largo del objeto. El nombre largo consiste en el nombre del documento de la librería de objetos, seguido de una barra diagonal inversa "\" seguida del nombre del objeto. Por ejemplo, si el documento de la librería es "lib1" y el nombre del objeto es "func1", escriba lib1\func1.
| 1. | Abra la aplicación de TI-Nspire™ donde desea usar la variable, función o programa. |
Nota: Todas las aplicaciones pueden evaluar funciones, aunque sólo las aplicaciones Calculadora y Notas pueden ejecutar programas.
| 2. | Haga un punteo en Utilidades y vaya a Librerías. |
| 3. | Haga un punteo en el nombre del objeto que desea usar. |
Nota: Si no ve el objeto, actualice las librerías.
| 4. | Si se requieren argumentos, escríbalos adentro del paréntesis. |
| 5. | Haga un punteo en regresar para insertar el objeto en el documento. |
| 1. | Abra la aplicación de TI-Nspire™ donde desea usar la variable, función o programa. |
Nota: Todas las aplicaciones pueden evaluar funciones, aunque sólo las aplicaciones Calculadora y Notas pueden ejecutar programas.
| 2. | Escriba el nombre del objeto, como lib1\func1 (). |
En el caso de funciones o programas, siempre escriba paréntesis a continuación del nombre.
| 3. | Si se requieren argumentos, escríbalos adentro del paréntesis. |
| 4. | Haga un punteo en regresar para insertar el objeto en el documento. |
Si no recuerda el nombre exacto o el orden de argumentos requerido para un objeto de una librería privada, puede hacer lo siguiente:
| ▶ | Abra el documento de la librería que contiene el objeto para ver los argumentos y otra información. |
– O –
| ▶ | Escriba getVarInfo [nombre de la librería] en cualquier documento abierto para ver una lista de las variables definidas en un objeto. |
– O –
| ▶ | Acceda a los argumentos y ayuda a través del menú de Utilidades. |
| a) | Haga un punteo en Utilidades > Librerías. |
| b) | Haga un punteo en el nombre de la librería que desea abrir. |
| c) | Haga un punteo en el nombre de la función que desea ver. |
y vaya a