Exploración del área de trabajo del documento

El área de trabajo del documento consiste en la barra de herramientas de la aplicación, el documento abierto y el clasificador de páginas.

En documentos abiertos en el área de trabajo, puede agregar, eliminar y reacomodar páginas en documentos y puede cambiar el nombre de los problemas.

Clasificador de páginas. Muestra los diseños de imágenes en miniatura de todas las páginas en todos los problemas del documento actual. Desplace y arrastre hacia arriba o hacia abajo para ver las páginas fuera de la pantalla.

 

Aplicación. El color de la barra de herramientas del documento indica qué aplicación está activa en el área de trabajo.

 

   Calculadora

   Gráficos

   Geometría

   Listas & Hoja de cálculo

   Datos & Estadísticas

   Notas

1.2

Número de problema y de página. Indica el número de problema seguido del número de página.

Herramientas. Abre el menú de herramientas para la aplicación activa.

Búsqueda de herramientas permite buscar opciones y menús. Está disponible en todas las aplicaciones en la
aplicación TI-Nspire™.

Advertencia: Búsqueda de herramientas le permite buscar elementos del menú pero no nombres de comandos.

Inspector. Haga un punteo para cambiar las propiedades de un elemento seleccionado.

Configuración. Haga un punteo para cambiar la configuración de Gráficos y Geometría.

Historial. En la aplicación de gráficos, muestra el historial de las funciones definidas.

Mostrar/ocultar. En la aplicación de gráficos, muestra u oculta el teclado.