Über einen Schieberegler können Sie eine nummerische Variable interaktiv anpassen oder ihren Wert animieren. Sie können Schieberegler in den Graphs-, Geometry-, Notes- sowie den Data- & und Statistics-Applikationen einfügen.
|
Horizontaler Schieberegler zur Änderung der Variable a. |
|
Minimierter vertikaler Schieberegler zur Änderung der Variable b. |
Hinweis: Zum Öffnen von .tns-Dateien, die Schieberegler auf Notes-Seiten enthalten, ist TI-Nspire™ Version 4.2 oder höher erforderlich.
1. | Wählen Sie auf einer Graphs-, Geometry- oder Data & und Statistics-Seite Aktionen > Schieberegler einfügen. – oder – Stellen Sie auf einer Notes-Seite sicher, dass sich der Cursor nicht in einem mathematischen oder chemischen Feld befindet; wählen Sie danach Einfügen > Schieberegler einfügen. |
Das Menü Schiebereglereinstellungen wird geöffnet.
2. | Geben Sie die gewünschten Werte ein und tippen Sie auf OK. |
Der Schieberegler wird angezeigt. Auf einer Graphs-, Geometry- oder Data- & und Statistics-Seite werden Griffe angezeigt, damit Sie den Schieberegler verschieben oder strecken können.
|
Tippen Sie auf einen leeren Bereich im Arbeitsbereich, um die Griffe zu entfernen und den Schieberegler zu verwenden. Sie können die Griffe jederzeit anzeigen, indem Sie Verschieben aus dem Kontextmenü des Schiebereglers auswählen. |
3. | Schieben Sie den Zeiger, um den Wert der Variablen einzustellen (tippen Sie bei minimiertem Schieber auf die Pfeile). |
Mit den Optionen im Kontextmenü können Sie den Schieberegler bewegen oder ausblenden sowie die Animation starten und anhalten. Sie können außerdem die Einstellungen des Schiebereglers ändern. So öffnen Sie das Kontextmenü:
1. | Den Schieberegler antippen und halten. |
Das Kontextmenü wird geöffnet.
2. | Zum Auswählen auf eine Option tippen. |
Schieberegler können in der Graphs-Anwendung und im Analysefenster der Geometry-Anwendung automatisch für Sie erstellt werden. Ihnen werden automatische Schieberegler angeboten, wenn Sie bestimmte Funktionen, Gleichungen oder Folgen definieren, die sich auf undefinierte Variable beziehen.