Sie können ein Feld für mathematische Ausdrücke oder für chemische Gleichungen in einen beliebigen Antwortbereich einfügen, der die Texteingabe ermöglicht. Verwenden Sie Ausdrucksfelder zur Eingabe korrekt formatierter mathematischer Ausdrücke. Verwenden Sie Gleichungsfelder (Chemboxes) zur Eingabe korrekt formatierter chemischer Formeln oder Gleichungen. So fügen Sie einen Ausdruck oder eine Chembox ein:
1. | Tippen Sie auf den Antwortbereich, um den Cursor an die Stelle zu setzen, an der Sie das Feld platzieren möchten. |
2. | Tippen Sie auf Extras ![]() |
3. | Tippen Sie auf Ausdrucksfeld, um ein Feld für einen mathematischen Ausdruck einzufügen. - oder - Tippen Sie auf Chembox, um ein Feld mit einer chemischen Gleichung einzufügen. |
4. | Geben Sie den Ausdruck in das Feld ein. |
5. | Tippen Sie auf die EINGABETASTE , um den Ausdruck zu vervollständigen. |