Hinweis: Gesperrte Programme oder Funktionen können nicht geändert werden. Um das Objekt zu entsperren, wechseln Sie auf eine Calculator-Seite und benutzen Sie den Befehl Entsperren.
1. | Tippen Sie auf „Extras“ ![]() |
2. | Tippen Sie auf den Programmeditor und tippen Sie dann auf „Öffnen“. |
Die Liste der verfügbaren Funktionen und Programme für das aktuelle Problem wird geöffnet.
3. | Tippen Sie zum Öffnen im Programmeditor auf den Namen der Funktion oder des Programms. |
1. | Tippen Sie auf Extras ![]() |
2. | Tippen Sie auf Öffnen. |
3. | Tippen Sie zum Öffnen im Programmeditor auf den Namen der Funktion oder des Programms. |
Hinweis: Tippen Sie zum Schließen der Funktion oder des Programms auf Extras > Aktionen > Schließen. Das Programm oder die Funktion wird geschlossen, und die Calculator-Seite wird aktiv.