Sie können eine Spalte mit Werten erstellen, die auf den Inhalten anderer Spalten oder auf verschiedenen Arten sequenzieller Daten basiert.
|
Auf einer Variablen basierende Spaltenformel |
|
Auf einer anderen Spalte basierende Spaltenformel |
|
Spaltenformel, die eine Folge generiert |
1. | Tippen Sie auf die Formelzelle (zweite Zelle von oben) der Spalte, für die Sie eine Formel verwenden möchten. |
2. | Geben Sie den Ausdruck für die Formel hinter dem = ein und tippen Sie auf die EINGABETASTE. |
Hinweis: Verwenden Sie nach jedem Spaltenbuchstaben, den Sie in die Formel einbinden, eckige Klammern ([]).
1. | Tippen Sie auf die Formelzelle der Spalte (zweite Zelle von oben). |
2. | Tippen Sie auf Extras ![]() |
3. | Die App fügt die Funktion randint() in die Formelzelle ein. |
4. | Geben Sie 1,6,20 ein, und tippen Sie dann auf die EINGABETASTE. |
Hinweis: Die Zahlen dienen nur zur Illustration. Sie erzeugen eine Spalte von 20 Zufallsganzzahlen im Bereich von 1 bis 6.
1. | Tippen Sie auf eine beliebige Zelle in der Spalte, in der Sie die Folge generieren möchten. |
2. | Tippen Sie auf Extras ![]() |
3. | Geben Sie die Formel ein, die auf Spaltenwerte angewendet wird. |
4. | Geben Sie die für die Folge erforderlichen Anfangswerte in das Feld Anfangsterme ein und trennen Sie sie durch Kommas. |
5. | Geben Sie einen Startwert für die unabhängige Variable (n0), eine maximale Anzahl an zu erstellenden Werten (nMax) und den Schrittwert (nStep) ein. |
Hinweis: Geben Sie ggf. im Feld Begrenzung einen Maximalwert für die Folge ein.
6. | Tippen Sie auf OK. |