Previous TopicNext Topic
Sie befinden sich hier: Willkommen zur TI-Nspire™ Applikation für iPad® > Applikation Lists & Spreadsheet > Arbeiten mit Daten

Arbeiten mit Daten

Erstellen von Datenspalten

Sie können eine Spalte mit Werten erstellen, die auf den Inhalten anderer Spalten oder auf verschiedenen Arten sequenzieller Daten basiert.

Auf einer Variablen basierende Spaltenformel

Auf einer anderen Spalte basierende Spaltenformel

Spaltenformel, die eine Folge generiert

Erstellen von Werten auf der Grundlage einer anderen Spalte

 

1. Tippen Sie auf die Formelzelle (zweite Zelle von oben) der Spalte, für die Sie eine Formel verwenden möchten.
2. Geben Sie den Ausdruck für die Formel hinter dem = ein und tippen Sie auf die EINGABETASTE.

Hinweis: Verwenden Sie nach jedem Spaltenbuchstaben, den Sie in die Formel einbinden, eckige Klammern ([]).

Erzeugen einer Spalte von Zufallszahlen

 

1. Tippen Sie auf die Formelzelle der Spalte (zweite Zelle von oben).
2. Tippen Sie auf Extras  und wählen Sie Daten > Zufall> Ganzzahl, um die Funktion randint() einzufügen.
3. Die App fügt die Funktion randint() in die Formelzelle ein.
4. Geben Sie 1,6,20 ein, und tippen Sie dann auf die EINGABETASTE.

Hinweis: Die Zahlen dienen nur zur Illustration. Sie erzeugen eine Spalte von 20 Zufallsganzzahlen im Bereich von 1 bis 6.

Generieren einer numerischen Folge

 

1. Tippen Sie auf eine beliebige Zelle in der Spalte, in der Sie die Folge generieren möchten.
2. Tippen Sie auf Extras  und wählen Sie Daten > Folge generieren.
3. Geben Sie die Formel ein, die auf Spaltenwerte angewendet wird.
4. Geben Sie die für die Folge erforderlichen Anfangswerte in das Feld Anfangsterme ein und trennen Sie sie durch Kommas.
5. Geben Sie einen Startwert für die unabhängige Variable (n0), eine maximale Anzahl an zu erstellenden Werten (nMax) und den Schrittwert (nStep) ein.

Hinweis: Geben Sie ggf. im Feld Begrenzung einen Maximalwert für die Folge ein.

6. Tippen Sie auf OK.

 

© 2013-2020 Texas Instruments Incorporated