Previous TopicNext Topic
Sie befinden sich hier: Willkommen zur TI-Nspire™ Applikation für iPad® > Geometry-Applikation > Arbeiten mit Werkzeugen im Menü Konstruktion

Arbeiten mit Werkzeugen im Menü Konstruktion

Um eine Konstruktion hinzuzufügen, klicken Sie auf Werkzeuge , wählen Sie Konstruktion und wählen Sie den Typ der Konstruktion aus, z. B. Parallele. (Wählen Sie in der Applikation Graphs Geometry > Konstruktion > Parallele).

Während der Bearbeitung der Konstruktion erscheint ein Werkzeug in der Symbolleiste der Applikation (z. B. Parallele ). Tippen Sie zum Beenden im Werkzeug auf X.

Konstruktionstyp

Beschreibung

Mittelpunkt

Halbiert eine Strecke oder setzt den Mittelpunkt zwischen zwei Punkten. Die Punkte können auf einem einzelnen Objekt, auf verschiedenen Objekten oder im Arbeitsbereich liegen.

Parallele Gerade

Erstellt eine parallele Gerade zu einer vorhandenen Geraden. Bei der vorhandenen Geraden kann es sich um eine Graphenachse oder eine beliebige Seite eines Dreieck, Quadrats, Rechtecks oder Polygons handeln.

Senkrechte Gerade

Erstellt eine Gerade, die senkrecht zu einer Referenzgeraden verläuft. Die Referenz kann eine Achse, eine Gerade, eine Strecke oder eine Seite eines Dreiecks, Rechtecks oder Polygons sein.

Mittelsenkrechte

Konstruiert die Mittelsenkrechte einer Strecke, einer Seite eines Dreiecks, Rechtecks oder Polygons oder zwischen zwei beliebigen Punkten.

Winkelhalbierende

Erstellt eine Winkelhalbierende. Die Punkte des Winkels können auf bestehenden Objekten oder innerhalb des Arbeitsbereichs liegen.

Geometrischer Ort

Ermöglicht Ihnen, Ortslinien von Objekten, die abhängig von anderen Punkten sind, zu erzeugen.

Zirkel

Arbeitet ähnlich einem Zirkel zum Zeichnen von Kreisen auf Papier.

 

© 2013-2020 Texas Instruments Incorporated