Previous TopicNext Topic
Sie befinden sich hier: Willkommen zur TI-Nspire™ Applikation für iPad® > Data & Statistics-Applikation

Data & Statistics-Applikation

Mithilfe der Data & Statistics-Applikation können Lehrer und Schüler grafische Darstellungen erstellen und für die in den Listen gespeicherten Daten Analysen durchführen. Zur grafischen Darstellung und Analyse von Daten müssen zunächst die Datensätze, die die Lists & Spreadsheet-Applikation verwenden, definiert (oder benannt) werden.

Funktion

Mit Datensätzen in unterschiedlichen Grafik-Typen arbeiten.
Mit Datensätzen in unterschiedlichen Diagramm-Typen arbeiten.
Variable bearbeiten, um Datenbeziehungen zu entdecken und zu visualisieren.
Eine zentrale Tendenz und andere statistische Übersichtstechniken untersuchen.
Funktionen an Daten anpassen.
Regressionslinien für Streudiagramme erstellen.
Hypothesenprüfungen und Ergebnissen (z- und t-Tests) auf der Basis von Definitionen oder Daten zusammenfassender Statistiken grafisch darstellen.

Werkzeugsuche

Mit der Werkzeugsuche können Sie nach Optionen und Menüs suchen. Die Suchfunktion ist in allen Applikationen der TI-Nspire™ App verfügbar.

Achtung: Mit der Werkzeugsuche können Sie nach Menüelementen suchen, nicht jedoch nach Befehlsnamen.

Links zum Thema

Was Sie wissen müssen

Hinzufügen einer Data & Statistics-Seite

Arbeiten mit Diagrammen

Arbeiten mit Diagrammen

Hinzufügen von Farbe zu Grafiken und Diagrammen

 

© 2013-2020 Texas Instruments Incorporated