In jeder Anwendung, in der mathematische Eingaben erlaubt sind, können Einheitenumrechnungen mit dem Umrechnungsassistenten für Einheiten durchgeführt werden. Dies kann dazu beigetragen, Syntaxfehler zu reduzieren, indem die Einheiten automatisch eingegeben werden.
Beispiel: 528 Minuten in Stunden umrechnen. Der gewünschte Ausdruck ist 528•_min►_hr.
1. | Tippen Sie in der Eingabezeile auf . |
2. | Tippen Sie auf Hilfsfunktionen , anschließend auf Einheitenumrechnungen. |
3. | Tippen Sie auf Umrechnungsassistent, anschließend auf Fertig. |
Das Dialogfeld Umrechnungsassistent für Einheiten wird angezeigt:
4. | Tippen Sie auf die Liste Kategorie und wählen Sie Zeit. Tippen Sie dann auf < Umrechnungsassistent für Einheiten. |
5. | Tippen Sie auf die Liste Von und wählen Sie Min. (Minute). Tippen Sie dann auf < Umrechnungsassistent für Einheiten. |
Hinweis: Sie können unten in der Liste Vorhandene Einheit verwenden auswählen, wenn Sie bereits eine Einheit eingegeben haben. In diesem Beispiel haben Sie vielleicht schon 528•_min. eingegeben.
6. | Tippen Sie auf die Liste Nach und wählen Sie hr (Stunde). Tippen Sie dann auf < Umrechnungsassistent für Einheiten. |
7. | Tippen Sie auf OK, um _min►_hr in die Eingabezeile einzufügen. |
8. | Tippen Sie auf Eingabe, um den Ausdruck auszuwerten. |
Hinweis:
• | Die letzten Auswahlmöglichkeiten Kategorie, Von und Nach werden zurückbehalten, bis die Sprache geändert oder die App deinstalliert oder aktualisiert wird. |
• | Durch Einfügen einer Umrechnung in ein Textfeld Notes, wird automatisch ein mathematisches Feld erstellt. |
• | Durch Einfügen einer Umrechnung in eine leere Zeile im Calculator, wird automatisch Ans vor der Umrechnung eingefügt. |