En una familia de funciones, cada miembro tiene su propio valor para uno o más parámetros. Al ingresar los parámetros como listas, puede utilizar una sola expresión para graficar una familia de hasta 16 funciones.
Por ejemplo, la expresión
f1_1(x) = ‑1 • x + 2
f1_2(x) = 0 • x + 4
f1_3(x) = 1 • x + 6
f1_4(x) = 2 • x + 8
| 1. | En el menú Entrada de gráfico/Editar, seleccionar Función. |
| 2. | Escriba la expresión utilizando listas para representar los miembros de la familia. |
| 3. | Presione Ingresar para graficar las funciones. |
Cada miembro se etiqueta de forma individual (f1_1, f1_2, etc.) para indicar la secuencia en la expresión.
Nota: No puede editar un único gráfico de una función para cambiarlo a una familia de funciones.