La aplicación de Gráficos le ayuda a encontrar los ceros, los mínimos, los máximos, los puntos de intersección, las derivadas (dy/dx) o las integrales. Para los gráficos definidos como secciones cónicas, también puede encontrar focos, directrices y otros puntos.
(CAS): También puede encontrar el punto de inflexión.
▶ | Para identificar rápidamente máximos, mínimos y ceros, cree un punto en el gráfico y, luego, arrastre el punto. |
Aparecen postes indicadores temporales a medida que arrastra los puntos de interés.
Este ejemplo ilustra cómo usar la herramienta Mínimo. Otras herramientas de análisis funcionan de forma similar.
1. | En el menú Analizar gráfico, seleccione Mínimo. |
El icono Mínimo aparece en la parte superior izquierda del área de trabajo y un mensaje ¿gráfico? aparece en el área de trabajo.
2. | Haga clic en el gráfico en el que desea encontrar el mínimo. |
Aparece una línea de puntos, que representa el límite inferior del rango a buscar.
3. | Arrastre la línea o haga clic en una ubicación para configurar el límite inferior y mostrar un límite superior propuesto. |
4. | Arrastre la línea que representa el límite superior o haga clic en una ubicación para configurarla. |
Aparece el mínimo junto con un objeto de texto que muestra sus coordenadas.