Sie befinden sich hier: Verwenden des Arbeitsbereichs Dokumente > Ändern von Dokumenteinstellungen

Ändern von Dokumenteinstellungen

Allgemeine Einstellungen regeln, wie Zahlen, einschließlich der Elemente oder Matrizen und Listen, in TI‑Nspire™- und PublishView™-Dokumenten dargestellt werden. Sie können die Standardeinstellungen jederzeit ändern und Sie können für einzelne Dokumente spezifische Einstellungen festlegen.

Ändern von Dokumenteinstellungen

1. Erstellen Sie ein neues Dokument oder öffnen Sie ein bestehendes Dokument.
2. Wählen Sie im TI‑Nspire™ Menü Datei die Option Einstellungen > Dokumenteinstellungen. 

Das Dialogfeld Dokumenteinstellungen wird geöffnet.

Wenn Sie die Dokumenteinstellungen zum ersten Mal öffnen, werden die Standardeinstellungen angezeigt.

3. Drücken Sie die Tabulatortaste oder benutzen Sie Ihre Maus, um sich durch die Liste der Einstellungen zu bewegen. Klicken Sie auf ¤, um die Dropdown-Liste zu öffnen und die verfügbaren Werte für die einzelnen Einstellungen anzuzeigen.

Feld

Wert

Angezeigte Ziffern

Fließ
Fließ1 - Fließ12
Fix0 - Fix12

Winkel

Bogenmaß
Grad
Neugrad

Exponentialformat

Normal
Wissenschaftlich
Technisch

Reelles oder komplexes Format

Reell
Kartesisch
Polar

Berechnungsmodus

Automatisch
CAS: Exakt
Approximiert

Hinweis: Im Modus Auto wird eine Antwort, die keine ganze Zahl ist, als Bruch angegeben, außer wenn im Problem Dezimalzahlen verwendet werden. Im Modus Exakt (CAS) wird eine Antwort, die keine ganze Zahl ist, als Bruch oder in Symbolform angegeben, außer wenn im Problem Dezimalzahlen verwendet werden.

Vektorformat

Kartesisch
Zylindrisch
Sphärisch

Basis

Dezimal
Hex
Binär

Einheitensystem (CAS)

SI
Eng/U.S.
4. Klicken Sie auf die gewünschte Einstellung.
5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Um die geänderten Einstellungen auf ALLE Dokumente anzuwenden, klicken Sie auf Als Standard festlegen.
Um die Einstellungen nur auf das geöffnete Dokument anzuwenden, klicken Sie auf OK.
Um die Standardeinstellungen wiederherzustellen, klicken Sie auf Wiederherstellen.
Klicken Sie auf Abbrechen, um das Fenster zu schließen, ohne Änderungen vorzunehmen.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated