您在此處:[序列 & 試算表] 應用程式 > 建立試算表資料

建立試算表資料

您可以在內文儲存格中輸入數值、文字或公式。 欄公式儲存格內只可以為公式。 (如需其他資訊,請參考 產生資料欄.)

資料範例

 

輸入

備註

1.234

簡單的數值輸入

「綠色」

文字 - 將類別資料(例如在研究中所使用的色彩名稱)包含在引號內,以與變數名稱作區別。

計算機: 按 / r 輸入引用資料。

=a3*length

公式 - 包含一個「=」符號,等號後面接運算式。

可以手動輸入運算式或使用「目錄」和運算式範本來建立運算式。 如需更多資訊,請參閱 [計算工具] 部分。

若要確保得到結果是以小數而不是以分數表示,則可在運算式內其中一個整數以小數輸入。 例如,輸入 1.0 而不是 1

Closed輸入數學式、文字或試算表公式
Closed在公式內插入儲存格範圍

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated