在「計算工具」應用程式中輸入和計算運算式時,每個輸入和對應的結果都儲存在「計算工具歷史記錄」中。 由歷史記錄可查看計算、重複一系列計算,以及複製運算式,以再次使用於其他頁面或文件。
附註: 歷史記錄中包含很多項目時,可能會明顯降低處理速度。
可快速地將一個運算式、子運算式或歷史記錄中的結果複製到輸入列。
—或—
使用 Shift 與箭頭鍵組合以選取部分運算式或結果。
附註: 目前文件的浮點數設定可能會限制結果所顯示的小數位數。 如要以全精度顯示結果,請使用向上和向下箭頭,或按三下以選取之。
Windows®: 按 Ctrl+C。
Mac®: 按 “+C。
計算機: 按 / C。
Windows®: 按 Ctrl+V。
Mac®: 按 “+V。
計算機: 按 / V。
附註: 如果複製的運算式中包含其他問題的變數,則變數值不會被複製。 必須在黏貼運算式的問題中定義變數。
刪除運算式時,所有運算式中定義的變數和函數均保留目前值。
計算機: 使用箭頭鍵。
即可刪除運算式及其結果。
清除歷史記錄時,會保留所有在歷史記錄中所定義的變數與函數的目前值。 如果誤刪了歷史記錄,可使用復原功能。
所有運算式與結果便會從歷史記錄中移除。