Olet tässä: Muuttujien käyttö > Muuttujien lukitseminen ja vapauttaminen

Muuttujien lukitseminen ja vapauttaminen

Muuttujat voidaan suojata muokkaamiselta tai poistamiselta lukitsemalla ne. Lukitseminen estää muutosten tekemisen vahingossa muuttujaan.


Aika- ja korkeuslistat voidaan lukita tehtävän luotettavuuden varmistamiseksi.


Viitefunktio f1 voidaan lukita, jotta sitä ei muutettaisi vahingossa.

Muuttujat, joita ei voi lukita

Järjestelmän muuttuja Ans
stat.- ja tvm.-muuttujaryhmät

Tärkeitä tietoja lukituista muuttujista

Käytä muuttujien lukitsemisessa Lock-komentoa.
Jotta voit muokata lukittua muuttujaa tai poistaa sen, sinun on ensin vapautettava se.
Lukittujen muuttujien kohdalla on lukon kuvake muuttujien valikkoluettelossa.
Lock-komento tyhjentää Tee uudelleen/kumoa-toiminnon historian, kun komentoa käytetään lukitsemattomiin muuttujiin.

Esimerkkejä lukitsemisesta

Lock a,b,c

Lukitsee Laskin-sovelluksen muuttujat a, b ja c.

Lock mystats.

Lukitsee kaikki muuttujaryhmän mystats alkiot.

UnLock func2

Vapauttaa muuttujan func2.

lm:=getLockInfo(var2)

Tarkistaa muuttujan var2 senhetkisen lukitustilan ja määrittää tämän arvon Laskin-sovelluksen muuttujalle lm.

Lisätietoja komennoista Lock, UnLock ja getLockInfo() on käyttöoppaisiin kuuluvassa osassa Käsikirja.

Muuttujan päivittäminen

Jos haluat päivittää muuttujan laskutoimituksen tuloksella, sinun on tallennettava vastaus tarkasti.

Syöte

Vastaus

Kommentti

a := 2

2

 

a3

8

Vastausta ei ole tallennettu muuttujaan a.

a

2

 

a := a3

8

Muuttuja a on päivitetty vastauksella.

a

8

 

a2 & a

64

Muuttuja a on päivitetty vastauksella.

a

64

 

Viimeisen vastauksen käyttäminen uudelleen

Kaikki Laskin-sovelluksen toiminnot tallentavat viimeisen lasketun tuloksen automaattisesti muuttujaan, jonka nimi on Ans. Voit käyttää Ans-muuttujaa laskutoimitusten sarjan luomiseen.

Huomaa: Älä luo linkkiä Ans-muuttujaan tai mihinkään järjestelmän muuttujaan. Tämä voisi estää järjestelmän päivittämästä muuttujaa. Järjestelmän muuttujia ovat tilastolaskujen vastaukset (kuten Stat.RegEqn, Stat.dfError ja Stat.Resid) sekä talouslaskentasovelluksen muuttujat (kuten tvm.n, tvm.pmt ja tvm.fv).

Ans-muuttujan käyttöesimerkkinä lasketaan 1,7 x 4,2 metriä olevan puutarhapalstan pinta-ala. Sen jälkeen pinta-alan avulla lasketaan tuotto neliömetriä kohden, jos palsta tuottaa yhteensä 147 tomaattia.

1. Laske pinta-ala:
- Syötä Laskin-sovelluksen syöttöriville 1.7*4.2, ja paina Enter-näppäintä.
- Kämmenlaite: Syötä Laskin-sovelluksen 1.7 r 4.2, ja paina ·-näppäintä.

2. Laske tuotto neliömetriä kohden käyttämällä uudelleen viimeistä vastausta:
- Syötä 147/ans, ja laske tuotto painamalla Enter-näppäintä.
- Kämmenlaite: Syötä 147 p ans, ja laske tuotto painamalla ·-näppäintä.

3. Toisena esimerkkinä lasketaan lausekkeen arvo ja lisätään siihen 2*log(45).
- Syötä 3.76/(-7.9+sqrt(5)), ja paina Enter-näppäintä.
- Kämmenlaite: Syötä 3.76 p (v7.9+sqrt(5)), ja paina ·-näppäintä.

4. Viimeisen vastauksen käyttäminen uudelleen:
- Syötä ans+2*log(45) ja paina Enter-näppäintä.
- Kämmenlaite: Syötä ans+2 r log(45) ja paina ·-näppäintä.

Muuttujan arvon korvaaminen väliaikaisesti

Määritä operaattorin | (jossa) avulla arvo muuttujalle lausekkeen laskemiseksi vain yhden ainoan kerran.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated