Du befinder dig her: Kom godt i gang med TI‑Nspire™ Navigator™ NC-lærersoftware > Hjælp til elev-login

Hjælp til elev-login

Elever, der anvender TI‑Nspire™ CX Student Software eller TI‑Nspire™ CX CAS Student Software, kan logge på en aktiv klasse, hvis de har et brugernavn og en adgangskode.

Bemærk: Se Anvendelse af klassearbejdsområde for information om oprettelse af en klasse, opstart af en klasse, opbygning af en klasseliste og oprettelse af et brugernavn og en adgangskode for hver elev.

Der er to måder, som eleverne kan logge ind på:

Anvendelse af klassenavn, hvilket er den foretrukne måde.
Anvendelse af værtsnavn eller IP-adresse. Brug denne metode når:
- Der udsendes mange adresser (fx til kabel og trådløse) og én adresse er den foretrukne. Hvis din it-administrator har en foretrukken adresse, vil denne blive udleveret. Ellers kan værtsnavnet eller enhver anden tilgængelig IP-adresse anvendes.
- Klassenavnet fremgår ikke i dialogboksen Vælg klasse og Login. Dette sker, når der er et timing-problem mellem netværket, der sender klassenavnet og den software, som modtager det.
- Hvis der kører flere klasser på samme tid, der har de samme navne eksempelvis "Algebra 1", ved eleven ikke, hvilken klasse vedkommende skal vælge. Det er en god ide at tilføje en unik identifikator som eksempelvis fag-id eller navn på lærer eller klasse.
ClosedTildeling af værtsnavn eller IP-adresse til elever
ClosedLogin ved hjælp af klassenavn
ClosedLog ind ved hjælp af værtsnavn eller IP-adresse

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated