在教師版軟體中,使用此選項可選擇在軟體視窗中顯示模擬器的方式。
1. | 在模擬器面板中按一下 。 |
—或—
按一下 [檔案] > [設定] > TI‑SmartView™。
2. | 選取下列其中一個選項: |
• | 僅計算機。顯示模擬計算機,並隱藏工作空間和其他面板。 |
附註:欲將 [只適用於計算機] 顯示模式保持在其他應用程式視窗前面,請按一下 TI‑SmartView™ 面板右上角的 [固定在最前面]。
• | 計算機鍵盤 + 大螢幕顯示。在大螢幕顯示旁邊開啟較大的小鍵盤檢視。 |
• | 計算機 + 大螢幕顯示在大螢幕顯示旁開啟整個模擬計算機。 |
欲更改 TI‑SmartView™ 面板寬度,請執行下列步驟:
▶ | 按一下面板右邊的邊緣,然後拖曳邊緣至您想要的寬度。 |
於計算機模式時,使用 [尺度] 以更改畫面的大小。
▶ | 將滑軸拖曳到適當的尺度百分比。 尺度滑軸位於 TI‑Nspire™, 視窗底部狀態列的最右邊。 尺度百分比的範圍從 100% 到 200%。 預設的尺度是 150%。 |
附註: 如果選取電腦模式,不能更改工作空間的大小。