您在此處:處理 PublishView™ 文件 > 使用 縮放

使用 縮放

縮放功能可放大 PublishView™ 文件上的任意物件或區域以供討論,或縮小以查看課程概覽。 縮放功能是以可見區域的圓心進行放大。

預設縮放設定是 100%。

若要變更縮放比例,請執行以下操作:
在框中輸入數字並按下 輸入
使用 + 和 - 按鈕以 10% 的增量增大或減小比例。
使用下拉箭頭選擇預設比例。

 儲存文件時將同時保留縮放設定。

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated